17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

制電手袋PU加工(ロング)-3L 62-3346-38

制電手袋PU加工(ロング)-3L【10個入り】

通常単価(税別)
8,016
税込単価
8,818
通常出荷日:7日目

【特長】・ポリウレタンコーティングがグリップ性を向上させています。・通常手袋より手首部分が5cm長く手...

詳細を確認
  • 使用用途
    静電気防止
  • 商品タイプ
    ポリウレタン
  • 仕様
    ロング
  • サイズ
    3L
  • 全長 (mm)
    300
  • 厚み (mm)
    0.3
  • 仕様詳細
    JIS B9920・ISO14664-1(クラス):6
  • 材質
    甲部:ナイロン96%、カーボン4%/掌部:ナイロン96%、カーボン4%、ポリウレタンラミネート
  • グレード目安
    1000(Fed.Std.209Dクラス)
  • 内容量
    1袋(10双)

型番:

62-3346-38
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

製品仕様

型番 62-3346-38
コード番号 810-6189

62-3346-38の仕様・寸法情報

使用用途
静電気防止
商品タイプ
ポリウレタン
仕様
ロング
サイズ
3L
全長(mm)
300
厚み(mm)
0.3
仕様詳細
JIS B9920・ISO14664-1(クラス):6
材質
甲部:ナイロン96%、カーボン4%/掌部:ナイロン96%、カーボン4%、ポリウレタンラミネート
グレード目安
1000(Fed.Std.209Dクラス)
内容量
1袋(10双)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
62-3346-38

内容量

最小発注数量
1袋(10双)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,016
( 8,818 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリウレタンコーティングがグリップ性を向上させています。
・通常手袋より手首部分が5cm長く手首からの発じんを抑えます。
・クリーンルーム、精密機械工業。
・クリーンパック品。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

制電手袋PU加工(ロング)-3Lの型番62-3346-38のページです。 型番62-3346-38に関する仕様情報を記載しております。
制電手袋PU加工(ロング)-3Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
制電手袋PU加工(ロング)-3L
PU手の平コート手袋(ロングタイプ)アズワン
PU手の平コート手袋(ロングタイプ)ブラストン
高純度ポリエチレン手袋
ザイロンR使用 耐熱手袋 クリーンルーム用
クリーンルーム用手袋ミクロハンド CR (50双入)
メーカーアズワンアズワンブラストンアズワントラスコ中山オカモト
通常価格8,0169,1929,19223,00021,212 -8,167
通常出荷日7日目7日目7日目1日目1日目1日目
使用用途静電気防止-----
商品タイプポリウレタン-----
仕様ロング-----
サイズ3L-----
全長(mm)300-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト