17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プレフィルター160角ピュアスペース用 62-2986-26

プレフィルター160角ピュアスペース用

通常単価(税別)
3,100
税込単価
3,410
通常出荷日:1日目

【仕様】・160角ピュアスペース用。・サイズ(mm):170×170×5

  • 商品タイプ
    関連商品
  • メーカー型式
    160角ピュアスペース用
  • 内容量
    1個

型番:

62-2986-26
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62-2986-26の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
メーカー型式
160角ピュアスペース用
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
62-2986-26

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,100
( 3,410 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・160角ピュアスペース用。
・サイズ(mm):170×170×5

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プレフィルター160角ピュアスペース用の型番62-2986-26のページです。 型番62-2986-26に関する仕様情報を記載しております。
プレフィルター160角ピュアスペース用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレフィルター160角ピュアスペース用
ピュアスペース・01S(SUS製 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様)
簡易型クリーンブース1型用ビニールカバー
クリーンルーム用集塵機 KDC-C03A
防水すきまテープ
集塵式除電エアーガンブース
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,100866 -16,729239,0094,594112,088
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連商品除塵装置クリーンブースクリーンルーム用集塵機関連商品クリーンルーム用集塵機
メーカー型式160角ピュアスペース用-1037*0KDC-C03A(吸塵装置本体)E0070SJE-BT
内容量1個1台1個1台1箱(10巻)1セット(本体・ストレート継手・ボールバルブ継手)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト