17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易型クリーンブース1型用ビニールカバー 62-2985-94

簡易型クリーンブース1型用ビニールカバー

通常単価(税別)
16,729
税込単価
18,402
通常出荷日:1日目

簡易型クリーンブース1型用のビニールカバーです。【対応クリーンブース】・3-2021-01 卓上型脱臭...

詳細を確認

ご注意

  • 固定用テープは付属しません。市販のスポンジタイプの両面テープをお使いください。

型番:

62-2985-94
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

※ クリーンルーム用防塵ブースについてはこちらをご覧ください。

 

 

メーカー型番1037*0
間口700mm
奥行500mm
高さ500mm
材質塩化ビニル
適合するクリーンルーム3-2021-01 卓上型脱臭ブース MT-01
2-8103-31 CR用防塵ブース 不織布製プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター TDC-80SAD
2-8103-32 CR用防塵ブース 不織布製プレフィルター+溶菌・酵素HEPAフィルター TDC-SEZ

62-2985-94の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーンブース
間口(mm)
700
奥行(mm)
500
高さ(mm)
500
その他
オプション
メーカー型式
1037*0
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
62-2985-94

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,729
( 18,402 )
1日目

詳細情報

基本情報

簡易型クリーンブース1型用のビニールカバーです。
【対応クリーンブース】
・3-2021-01 卓上型脱臭ブース MT-01
・2-8103-31 CR用防塵ブース 不織布製プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター TDC-80SAD
・2-8103-32 CR用防塵ブース 不織布製プレフィルター+溶菌・酵素HEPAフィルター TDC-SEZ
【仕様】
・材質:軟質PVC(塩化ビニル)

ご注意

  • 固定用テープは付属しません。市販のスポンジタイプの両面テープをお使いください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

簡易型クリーンブース1型用ビニールカバーの型番62-2985-94のページです。 型番62-2985-94に関する仕様情報を記載しております。
簡易型クリーンブース1型用ビニールカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易型クリーンブース1型用ビニールカバー
クリーンルーム用集塵機 KDC-C03A
【壁設置工事不要】オプションシャワーブース
ピュアスペース・01S(SUS製 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様)
集塵式除電エアーガンブース
防水すきまテープ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格16,729239,009206,701866 -112,0884,594
通常出荷日1日目1日目26日目1日目1日目1日目
商品タイプクリーンブースクリーンルーム用集塵機クリーンブース除塵装置クリーンルーム用集塵機関連商品
間口(mm)700-1100-400-
奥行(mm)500-1100-330-
高さ(mm)500-2100-350-
その他オプション-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト