17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミクロスターCRモップセット クリーンパック 62-1362-70

ミクロスターCRモップセット クリーンパック

通常単価(税別)
22,283
税込単価
24,511
通常出荷日:35日目

【特長】・ポリエステルとナイロンの超極細繊維を使用し、特殊密度加工により微細構造のクロスになりました。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連用品
  • サイズ
    200mm×300mm平判
  • 内容量
    1パック(モップ2本、クロス5枚×4袋)

型番:

62-1362-70
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62-1362-70の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連用品
サイズ
200mm×300mm平判
内容量
1パック(モップ2本、クロス5枚×4袋)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
62-1362-70

内容量

最小発注数量
1パック(モップ2本、クロス5枚×4袋)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,283
( 24,511 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステルとナイロンの超極細繊維を使用し、特殊密度加工により微細構造のクロスになりました。
・タオル基布並みのボリュームと強度のモップクロスにモップを付けたセットです。
・クロスは純水で洗浄後クリーンパックしています。
・再洗浄により繰り返し使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミクロスターCRモップセット クリーンパックの型番62-1362-70のページです。 型番62-1362-70に関する仕様情報を記載しております。
ミクロスターCRモップセット クリーンパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミクロスターCRモップセット クリーンパック
ミクロスターCRモップセット クリーンパック 小津産業
ミクロスター クリーンパック
バランストレイSCC
リストストラップテスター MTL-70T
リストストラップ ML-33C1-SL
メーカーアズワン小津産業アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格22,28322,28336,7506,500 -8,8289,550
通常出荷日35日目35日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連用品関連用品関連用品関連用品関連用品関連用品
サイズ200mm×300mm平判-200mm×300mm平判-40×35×15mmサイズ:26×35×13mm
内容量1パック(モップ2本、クロス5枚×4袋)-1パック(5枚×10袋)1パック(100枚)1台1パック(5個)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト