ファクトリーサプライ用品技術窓口

IDカードホルダー ホワイト 61-8833-23

IDカードホルダー ホワイト

通常単価(税別)
1,200
税込単価
1,320
通常出荷日:1日目

【特長】・クリーンルーム内へのIDカード携行が可能となり、製造現場でのセキュリティ対策をフォローします...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    身の回り品
  • サイズ (mm)
    105(幅)×75(高さ)
  • ホワイト
  • 仕様
    ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
  • 詳細タイプ
    免許証サイズ
  • 材質
    ハードメッシュ/制電加工塩化ビニール(PVC)
  • 内容量
    1個

ご注意

  • クリーンパックではありません。
    クリーンルームウェアの注文時に同時にご注文ください。
    ホルダ装着時にウェア側に加工が必要です。

型番:

61-8833-23
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番 61-8833-23
コード番号 467-8141
質量(g) 10

61-8833-23の仕様・寸法情報

商品タイプ
身の回り品
サイズ(mm)
105(幅)×75(高さ)
ホワイト
仕様
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
詳細タイプ
免許証サイズ
材質
ハードメッシュ/制電加工塩化ビニール(PVC)
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-8833-23

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,200
( 1,320 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム内へのIDカード携行が可能となり、製造現場でのセキュリティ対策をフォローします。
・マジックテープとポリエステルテープにて取り外し可能です。
・クリーンルーム内作業。

ご注意

  • クリーンパックではありません。
    クリーンルームウェアの注文時に同時にご注文ください。
    ホルダ装着時にウェア側に加工が必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IDカードホルダー ホワイトの型番61-8833-23のページです。 型番61-8833-23に関する仕様情報を記載しております。
IDカードホルダー ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IDカードホルダー ホワイト
クリーンルーム用IDカードホルダ
クリーンルーム用ファイル(9-5647-01)
導電性ファイル 片開きパイプ式2穴
CRカードホルダー(帯電防止)
Sharpie滅菌ラボマーカー PENシリーズ
メーカーアズワンゴールドウインアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,2001,1559,5002,751 -20,08313,000
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
商品タイプ身の回り品身の回り品ファイル・フォルダーファイル・フォルダーバッグ・袋ペン
サイズ(mm)105(幅)×75(高さ)-A4---
ホワイト-表面/ブルー、裏面/ホワイト--
仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当--片開きパイプ式2穴PETフィルム・特殊導電層インク:油性
詳細タイプ免許証サイズ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルーム用事務備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト