17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ニトリルデスポ ソフトフィット【100個入り】

ニトリルデスポ ソフトフィット
通常単価(税別)
3,1763,230
税込単価
3,4943,553
通常出荷日:8日目~35日目

【特長】・特殊加工によるグリップ加工を施しています。・ムダなく使える左右兼用タイプです。・超純水洗浄の...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番 61-8783-25 61-8783-26 61-8783-27 61-8783-28 61-8783-30
コード番号 756-5836 756-5844 756-5852 756-5861 756-5887
型番 61-8783-31 61-8783-32
コード番号 756-5895 756-5909

型番リスト

表示件数

グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)

サイズ

手の平周り

(cm)

サイズ(寸法)

詳細タイプ

JIS B9920・ISO14664-1(クラス)

内容量

最小発注数量
10000
L
21.2
8.1cm(中指長さ)
クラス10000
7
1パック(100双)
1パック

100個入り

10000
M
19
7.9cm(中指長さ)
クラス10000
7
1パック(100双)
1パック

100個入り

100
L
21.2
8.1cm(中指長さ)
クラス100
5
1パック(100双)
1パック

100個入り

100
M
19
7.9cm(中指長さ)
クラス100
5
1パック(100双)
1パック

100個入り

100
S
17
7.5cm(中指長さ)
クラス100
5
1パック(100双)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,176
( 3,494 )
8日目
3,176
( 3,494 )
10日目
3,230
( 3,553 )
8日目
3,230
( 3,553 )
35日目
3,230
( 3,553 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊加工によるグリップ加工を施しています。
・ムダなく使える左右兼用タイプです。
・超純水洗浄のクリーンパック包装です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニトリルデスポ ソフトフィットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトリルデスポ ソフトフィット
使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット クリーンパック(100枚入)
使い捨て手袋ニトリルディスポ ソフトフィット (100枚入)
PVC手袋ロング 薄手・スムースタイプ(100枚入)
PU手の平コート手袋(ロングタイプ)アズワン
制電手袋PU加工(ロング)
メーカーアズワンオカモトオカモトアズワンアズワンアズワン
通常価格3,176-3,2333,458 -3,749 -9,1929,655
通常出荷日8日目〜1日目1日目〜8日目7日目6日目〜
商品タイプ手袋手袋手袋手袋手袋手袋
材質その他二トリルゴム二トリルゴムその他その他その他
厚み(mm)0.110.110.110.10.30.3
ホワイト--ナチュラルホワイトホワイト
全長(mm)290--300--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング