17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オールアルミ ワンタッチ 簡易クリーンブース 2段式

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

オールアルミ ワンタッチ 簡易クリーンブース 2段式

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-8739-51

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・限られたスペース・障害物のあるスペースにも設置可能な、「2段式・内吊り」仕様の折りたたみ式クリーンブースです。
・天井にHEPAフィルターを設置し、空気を上から下に押し出すことでブース内をクリーンに保ちます。
・ワンタッチ式で、だれでも簡単・短時間で設営できます(設営人数・2人)。
・2室式にし、エアシャワーを導入することも可能です。
・幕体は透明糸入り・防炎・帯電or抗菌(どちらかを選択)仕様です。
・フレームはアルミニウム製で、持ち運びもらくらくです。
・使用しないときには、コンパクトに収納可能。お手軽にクリーン空間を実現できます。
・工場・加工場のクリーン対策。作業時の異物混入防止。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリーンブース
間口(mm)
1900
奥行(mm)
2100
高さ(mm)
2100
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
1000
サイズ(mm)
外支柱:□38.3/内支柱:□34.3/桁:□25.0
風量(m3/min)
10.8(50/60Hz)
消費電力(w)
90/50(最大/最少)
材質
支柱/アルミニウム、幕体/透明糸入りビニール(防炎・帯電or抗菌仕様)
フィルター
HEPAフィルター使用
重量(kg)
39(フレーム:20/幕体:9/エアフィルター:10)
内容量
1台

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト