17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーワイパー(ポリエステル)BSC-S200Cシリーズ 61-8737-22

スーパーワイパー(ポリエステル)BSC-S200Cシリーズ【100個入り】

通常単価(税別)
3,620
税込単価
3,982
通常出荷日:8日目

【特長】・長繊維ポリエステル糸を使用しニット素材の万能タイプです。・端面からの発塵を抑える特殊レーザー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ワイパー
  • 材質
    ポリエステル
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    100
  • 厚み (mm)
    0.4
  • 仕様
    クリーンパック仕様(スタック包装)
  • 詳細材質
    ポリエステル100%編物
  • JIS B9920・ISO14664-1(クラス)
    5

型番:

61-8737-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

製品仕様

型番61-8737-22
コード番号497-2821

61-8737-22の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
材質
ポリエステル
シートサイズ(mm)
229×229
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
100
厚み(mm)
0.4
仕様
クリーンパック仕様(スタック包装)
詳細材質
ポリエステル100%編物
JIS B9920・ISO14664-1(クラス)
5
内容量
1袋(100枚)
-
-

絞り込み条件

  • シートサイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-8737-22

シートサイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
229×229
1袋(100枚)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,620
( 3,982 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長繊維ポリエステル糸を使用しニット素材の万能タイプです。
・端面からの発塵を抑える特殊レーザー技術を使用しています。
・便利なスタック梱包です。
・クリーンルーム、清掃作業、精密作業に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーワイパー(ポリエステル)BSC-S200Cシリーズの型番61-8737-22のページです。 型番61-8737-22に関する仕様情報を記載しております。
スーパーワイパー(ポリエステル)BSC-S200Cシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーワイパー(ポリエステル)BSC-S200Cシリーズ
スーパーワイパー(ポリエステル)
CRワイパー WAシリーズ
アズピュアスーパーワイパー エコノ 4×4~9×9インチ
アズピュアスーパーワイパー エコノ 9×24インチ
アズピュアワイパー PURE-3
メーカーアズワンブラストンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,6203,677 -14,300 -35,000 -37,70616,800
通常出荷日8日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプワイパーワイパーワイパーワイパーワイパーワイパー
材質ポリエステル-ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)1001001001001001000
厚み(mm)0.4-----
仕様クリーンパック仕様(スタック包装)-ピュアパック(純水洗浄、残留イオン・パーティクル管理商品)ピュアパック(純水洗浄、残留イオン・パーティクル管理商品)ピュアパック(純水洗浄、残留イオン・パーティクル管理商品)折り方:4つ折り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト