17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電性05ペタスティック 61-8305-09

導電性05ペタスティック【96個入り】

通常単価(税別)
63,870
税込単価
70,257
通常出荷日:8日目

【特長】・顕微鏡レベルの微細なゴミを先端の粘着性ウレタンで除去する極細タイプの異物除去ツールです。・異...

詳細を確認
  • 先端形状
    クリーンスティック
  • 重量
    160g
  • 付属品
    MP-00-AS(専用軸)1本
  • 材質
    粘着部/導電性ウレタン 、カバー部/導電性ポリプロピレン(PP)
  • 表面抵抗 (Ω)
    108(粘着部表面)、109(カバー部表面)
  • 内容量
    1個

型番:

61-8305-09
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (96個入り)

製品仕様

型番 61-8305-09
コード番号 511-6325

61-8305-09の仕様・寸法情報

先端形状
クリーンスティック
重量
160g
付属品
MP-00-AS(専用軸)1本
材質
粘着部/導電性ウレタン 、カバー部/導電性ポリプロピレン(PP)
表面抵抗(Ω)
108(粘着部表面)、109(カバー部表面)
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-8305-09

内容量

最小発注数量
1個
1パック

96個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,870
( 70,257 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・顕微鏡レベルの微細なゴミを先端の粘着性ウレタンで除去する極細タイプの異物除去ツールです。
・異物除去用のピックアップツール。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

導電性05ペタスティックの型番61-8305-09のページです。 型番61-8305-09に関する仕様情報を記載しております。
導電性05ペタスティックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性05ペタスティック
スティックペンシル導電タイプ
粘着スティック
アズピュアセルペンスワブ
細管清拭用スティック
クリーンスティック 大型タイプ(アズワン)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格63,8703,193 -14,73717,336 -4,00010,610
通常出荷日8日目1日目在庫品1日目8日目〜1日目在庫品1日目
先端形状クリーンスティックその他クリーンスティッククリーンスティッククリーンスティッククリーンスティック
重量160g-----
付属品MP-00-AS(専用軸)1本-----
材質粘着部/導電性ウレタン 、カバー部/導電性ポリプロピレン(PP)-軸/PMMA(アクリル)、粘着部/PU(ポリウレタン)ヘッド部;超微細発泡PE(ポリエチレン)、柄部;導電性PP(ポリプロピレン)植毛/PA(ナイロン)、軸/PC(ポリカーボネート)ヘッド/ポリエステル、ハンドル/PP(ポリプロピレン)
表面抵抗(Ω)108(粘着部表面)、109(カバー部表面)108----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンスティックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト