ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
キャニオン キャニオン ステンレスハンガーカート SHGC21-3 |
|
アズワン クリーンブース 間口(mm) 610~2000 |
|
ミスミ パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】 |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
134,901円 ( 148,391円 ) | 9日目 |
118,992円 ( 130,891円 ) | 9日目 |
205,569円 ( 226,126円 ) | 9日目 |
234,936円 ( 258,430円 ) | 10日目 |
【特長】
・丈夫で衛生的なステンレス(SUS304)製。クリーンルーム前室に最適。
・お客様組立品。


トラスコ中山
粘着クリーンマット 600mm×900mm

蝶プラ工業
導電性バット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):520円~

アズワン
クレシアEFハンドタオルソフトタイプ 37018/37055
5通常価格(税別):190円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木
4.2通常価格(税別):322円~

ブラストン
PU手のひらコート編手袋(10双入)
4.1通常価格(税別):2,435円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス
0通常価格(税別):3,500円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

アズワン
アズピュアベルタスリッパ
4.6通常価格(税別):3,290円~

アズワン
PPエアガン/オプション
4.5通常価格(税別):2,089円~