17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタクリンタック ブルー A4

スタクリンタック ブルー A4

通常単価(税別)
9,88010,400
税込単価
10,86811,440
通常出荷日:1日目

低発塵性に優れ、コピー適性もよいスタクリンペーパーを使用した、クリーンルーム用の無塵タック紙です。

  • 商品タイプ
    ペーパー
  • ブルー
  • 仕様
    全面糊
  • 詳細タイプ
    A4
  • 坪量 (g/m2)
    64
  • 内容量
    1冊(100枚)

ご注意

  • 61-3778-04の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    61-3778-05の詳細はこちらから、ご確認下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • メーカー型式

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

種類

メーカー型式

内容量

最小発注数量
強粘着
CP70SS SCPWA4
1冊(100枚)
1個
弱粘着
SCMR2A4
1冊(100枚)
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,400
( 11,440 )
1日目
9,880
( 10,868 )
1日目

詳細情報

基本情報

低発塵性に優れ、コピー適性もよいスタクリンペーパーを使用した、クリーンルーム用の無塵タック紙です。

ご注意

  • 61-3778-04の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    61-3778-05の詳細はこちらから、ご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタクリンタック ブルー A4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタクリンタック ブルー A4
スタクリンタック
スタクリンタックメモ ブルー 72*105mm SCT50
クリーンペーパー(γ線滅菌済)
クリーンルームノートブック A4/96p
クリーンペーパーエコノミー B4
メーカーアズワン桜井アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,880-9,880 -8,60037,28574,02119,800
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプペーパーペーパーペーパーペーパーノートペーパー
ブルー-ブルー--ブルー
仕様全面糊 -部分糊γ線滅菌済(一括包装)。リサイクル可能。PICパック(クリーンルーム内包装品)。1冊:96ページ(横罫)-
詳細タイプA4-----
坪量(g/m2)64-64-80-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンペーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト