ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタクリンタックメモ ブルー 72*105mm SCT50 61-3778-03

スタクリンタックメモ ブルー 72*105mm SCT50【30個入り】

通常単価(税別)
8,600
税込単価
9,460
通常出荷日:1日目

低発塵性に優れ、コピー適性もよいスタクリンペーパーを使用したメモ用紙で、綺麗に剝がれ糊残りもなく、クリ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ペーパー
  • サイズ (mm)
    72×105
  • ブルー
  • 仕様
    部分糊
  • メーカー型式
    SCT50
  • 坪量 (g/m2)
    64
  • 内容量
    1ケース(50枚綴×30冊)

ご注意

  • 61-3778-03の詳細はこちらから、ご確認下さい。

型番:

61-3778-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (30個入り)

61-3778-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
ペーパー
サイズ(mm)
72×105
ブルー
仕様
部分糊
メーカー型式
SCT50
坪量(g/m2)
64
内容量
1ケース(50枚綴×30冊)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3778-03

内容量

最小発注数量
1ケース(50枚綴×30冊)
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,600
( 9,460 )
1日目

詳細情報

基本情報

低発塵性に優れ、コピー適性もよいスタクリンペーパーを使用したメモ用紙で、綺麗に剝がれ糊残りもなく、クリーンルームで使用できます。

ご注意

  • 61-3778-03の詳細はこちらから、ご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタクリンタックメモ ブルー 72*105mm SCT50の型番61-3778-03のページです。 型番61-3778-03に関する仕様情報を記載しております。
スタクリンタックメモ ブルー 72*105mm SCT50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタクリンタックメモ ブルー 72*105mm SCT50
スタクリンタック ブルー A4
クリーンペーパー(γ線滅菌済)
クリーンルームノートブック A4/96p
アズピュアクリーンノート
クリーンルーム用ノート スタクリン サイズ A4
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格8,6009,880 -37,28574,0217,8009,800 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプペーパーペーパーペーパーノートノートノート
サイズ(mm)72×105-A4A4A4A4
ブルーブルー----
仕様部分糊全面糊 γ線滅菌済(一括包装)。リサイクル可能。PICパック(クリーンルーム内包装品)。1冊:96ページ(横罫)一冊:64ページ(横罫)。PICパック(クリーンルーム内包装品)。-
メーカー型式SCT50--TX5708--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンペーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト