ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・オールPTFE製・酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。・ウェハー用に設計しておりますので...
詳細を確認| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
63,444円 ( 69,788円 ) | 8日目 |
72,750円 ( 80,025円 ) | 8日目 |
71,905円 ( 79,096円 ) | 1日目 |
57,523円 ( 63,275円 ) | 15日目 |
【特長】
・オールPTFE製
・酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
・ウェハー用に設計しておりますので、ウェハーを傷つけることなくホールド可能です。
・柄は鉄心入のPTFE被覆棒なので、しっかりしています。


フロンケミカル
PTFE ウェハーディッパー柄付

アクリサンデー
アクリサンデーMR板
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

武蔵エンジニアリング
ディスペンサー用プラスチックニードル
0通常価格(税別):2,800円~

IDEAL-TEK
ファイバーチップピンセット 全長 125mm・130mm
0通常価格(税別):6,268円~

アズワン
ハンディタイプ真空ピンセット VIRTUAL 本体
0通常価格(税別):16,400円

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):3,033円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

HUBY
工業用綿棒(先端平型0.5×3.8mm・プラ軸) FS-010SP
4通常価格(税別):1,459円~