17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HC粘着マットNMT-30B(橋本クロス) 61-3324-42

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

HC粘着マットNMT-30B(橋本クロス)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-3324-42

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・エアシャワー内、出入口に設置し汚れの侵入をストップします。
・汚れたら1枚ずつはがして使えるディスポタイプです。
・連番タックが付いており枚数管理が簡単です。
・固定が簡単。裏面粘着タイプでベースマットが不要です。
・汚れ・ゴミの付着が目立つ青色シートです。
【用途】
・半導体工場、食品工場。病院、福祉施設。クリーンエリアの出入り口。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
マット・シート
幅(mm)
600
長さ(m)
0.9
厚み(mm)
1.6/0.05(フィルム)
詳細色
ブルー
フィルム枚数(枚)
30/シート
コード径(mm)
0.05
メーカー型式
NMT30B
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)(フィルム)
粘着剤材質
水性アクリル乳酸
重量
9kg

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト