【壁設置工事不要】オプションシャワーブース
- 通常単価(税別)
- 206,701円
- 税込単価
- 227,371円
通常出荷日:26日目
【特長】・組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。・コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です...
詳細を確認- 商品タイプ
- クリーンブース
- 間口 (mm)
1100
- 奥行 (mm)
1100
- 高さ (mm)
2100
- メーカー型式
KCBASBSN
- 材質
フレーム:アルミニウム
- シート (mm)
静電防止シート(色:透明)
- 重量 (kg)
25
- 内容量
1台
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
製品仕様
| 型番 |
61-3234-99 |
| コード番号 |
493-1947 |
61-3234-99の仕様・寸法情報
メーカー型式
KCBASBSN
材質
フレーム:アルミニウム
シート(mm)
静電防止シート(色:透明)
重量(kg)
25
【壁設置工事不要】オプションシャワーブースの型番61-3234-99のページです。
型番61-3234-99に関する仕様情報を記載しております。
【壁設置工事不要】オプションシャワーブースのレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| アズワン | コトヒラ工業 | アズワン | ホーザン | アズワン | ホーザン |
| 206,701円 | 206,701円 | 112,088円 | 590,895円 | 78,537円 | 349,911円 |
| 26日目 | 26日目 | 1日目 | 6日目 | 1日目 | 6日目 |
| クリーンブース | クリーンブース | クリーンルーム用集塵機 | クリーンブース | クリーンブース | クリーンブース |
| 1100 | 1100 | 400 | 2000 | 350 | 2000 |
| 1100 | 1100 | 330 | 850~2530 | 188 | 2530 |
| 2100 | 2100 | 350 | 2200 | 350 | 2100 |
| KCBASBSN | - | SJE-BT | - | - | - |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。