17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パスボックス PPBシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

パスボックス PPBシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-3234-93

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・クリーンルームへの物品受け渡し専用BOXです。
・外部空気の流入を防止し、クリーンルーム内へのちりホコリをシャットアウトします。
・扉インターロックを標準装備しています。
【用途】
・クリーンルーム内外の物品の受け渡しなど

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
間口(mm)
590
奥行(mm)
400
高さ(mm)
590
有効内寸法(mm)
500×400×500(幅×奥行×高さ)
消費電力(w)
-
メーカー型式
PPB5541KBS
詳細タイプ
インターロック付(機械式)
付属品
-
材質
本体:鋼板製メラミン焼き付け塗装、通過部(床面):ステンレス(SUS304)、ガラス窓:透明ガラス
重量(kg)
50
内容量
1個

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト