静電気除去アームカバー
通常出荷日:7日目
【特長】・静電気を嫌う作業にはアームカバーの併用が効果的です。・腕、肘と机などとの摩擦による静電気を除...
詳細を確認- サイズ (mm)
幅250(最大伸び)×全長300×厚み0.5
- 質量 (g)
32
- メーカー型式
SDA
- 材質
極細繊維不織布
- 表面抵抗値
3×104/□(スクエア)(実測値)Ω
- 内容量
1双
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
製品仕様
| 型番 |
61-2193-93 |
| コード番号 |
114-0566 |
61-2193-93の仕様・寸法情報
サイズ(mm)
幅250(最大伸び)×全長300×厚み0.5
質量(g)
32
表面抵抗値
3×104/□(スクエア)(実測値)Ω
内容量
1双
静電気除去アームカバーの型番61-2193-93のページです。
型番61-2193-93に関する仕様情報を記載しております。
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| アズワン | アズワン | アズワン | ブラストン | エスコ | マックス(手袋) |
| 4,096円 | 1,121円 | 1,085円 | 1,346円 | 1,189円 | 9,661円 |
| 7日目 | 1日目 | 1日目 | 1日目〜 | 1日目 | 1日目 |
| 幅250(最大伸び)×全長300×厚み0.5 | - | - | - | - | - |
| 32 | - | - | - | - | - |
| SDA | FD912C | - | - | - | - |
| 極細繊維不織布 | T35001(ポリエステル100%) | ポリエステル83%・ポリウレタン17% | - | - | - |
| 3×104/□(スクエア)(実測値)Ω | - | - | - | - | - |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。