17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

低発塵性手袋
  • 61-0415-81、61-0415-82、61-0415-83
  • 61-0415-84、61-0415-85、61-0415-86

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

低発塵性手袋

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-0415-81

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・長繊維を使用した、ホコリが発生しにくい低発塵性手袋です。
・指先に、掌全体にウレタン樹脂をコーティングしており、細かい作業にも最適です。
・シームレスなので、伸縮性・通気性に優れています。
・洗濯で繰り返し使用でき経済的。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
手袋
材質
その他
サイズ
S
詳細タイプ
指先コート
メーカー型番
ZC-38
材質詳細
繊維/ナイロン、コーティング/ポリウレタン
重量(g)
15
内容量
1双

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト