ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
日本製紙クレシア プロテクガード ディスポキャップ ホワイト【100個入り】 |
|
アイリスオーヤマ ラミネートフィルム(100μm)【500個入り】 |
|
川西工業 川西 不織布使いきりヘアキャップ ホワイト 100枚入り |

| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,564円 ( 10,520円 ) | 7日目 |
9,564円 ( 10,520円 ) | 7日目 |
【特長】
・クリーンルーム用ヘアーネット。
・ポリエステルメッシュ使用の男女共用ネットです。
・後頭部ゴム絞り。


積水テクノ成型
S型コンテナ(容量22~180L)

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):3,033円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

HUBY
工業用綿棒(先端平型0.5×3.8mm・プラ軸) FS-010SP
4通常価格(税別):1,459円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

アズワン
工業用綿棒 1-6547
4.3通常価格(税別):142円~