17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

AZ-861081 衛生頭巾
アイトス
ヘルメットラック
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ
ミスミ
シールド対応フード 白 JK488C-01 FREE 61-0095-66

シールド対応フード 白 JK488C-01 FREE

通常単価(税別)
5,209
税込単価
5,730
通常出荷日:7日目

【特長】・クリーンルーム用フード。・シールド装着対応フード。・後頭部アジャスター調節。・口元は二重メッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フード
  • 仕様
    マスク一体型
  • サイズ
    フリー
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    100000
  • メーカー型式
    JK488C-01
  • 詳細仕様
    男女共用/FZ967Cシールドと組み合わせてシールドフードとして使用
  • 内容量
    1枚

型番:

61-0095-66
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0095-66の仕様・寸法情報

商品タイプ
フード
仕様
マスク一体型
サイズ
フリー
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
100000
メーカー型式
JK488C-01
詳細仕様
男女共用/FZ967Cシールドと組み合わせてシールドフードとして使用
内容量
1枚

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-0095-66
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,209
( 5,730 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム用フード。
・シールド装着対応フード。
・後頭部アジャスター調節。
・口元は二重メッシュ構造。
・対応シールドFZ967Cは別売になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シールド対応フード 白 JK488C-01 FREEの型番61-0095-66のページです。 型番61-0095-66に関する仕様情報を記載しております。
シールド対応フード 白 JK488C-01 FREEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールド対応フード 白 JK488C-01 FREE
防塵フード 白 FD414C-01 FREE
防塵フード FH449C FREE
フード-白-F
クリーンフードFC407C
クリーンフードAS449C
メーカーアズワンアズワンアズワンブラストン東洋リントフリーアズワン
通常価格5,2092,2272,2002,8142,5881,950
通常出荷日7日目7日目1日目〜7日目1日目1日目
商品タイプフードフードフードフードフードフード
仕様マスク一体型つば無しつば無しマスク一体型つば付きつば無し
-
サイズフリーフリーフリーフリーSフリー
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)10000010001000100100 / 10001000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンフードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト