17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンフード 白 JB484C-01

クリーンフード 白 JB484C-01

通常単価(税別)
2,990
税込単価
3,289
通常出荷日:7日目

【特長】・クリーンルーム用フード。・男女共用メッシュ付フード。・後頭部ゴム絞り。

  • 商品タイプ
    フード
  • 仕様
    つば付き
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    100000
  • メーカー型式
    JB484C-01
  • 詳細仕様
    男女共用
  • 内容量
    1枚
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

サイズ

最小発注数量
M
2個
L
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,990
( 3,289 )
7日目
2,990
( 3,289 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム用フード。
・男女共用メッシュ付フード。
・後頭部ゴム絞り。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンフード 白 JB484C-01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンフード 白 JB484C-01
クリーンフード 白 JB485C-01
防塵フード 白 FA421C-01
防塵フード 白 FD414C-01 FREE
シールド対応フード 白 JK488C-01 FREE
クリーンフードAS449C
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,9903,410 -4,641 -2,2275,2091,950
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目1日目
商品タイプフードフードフードフードフードフード
仕様つば付きつば付きマスク一体型つば無しマスク一体型つば無し
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)1000001000001010001000001000
メーカー型式JB484C-01JB485C-01FA421C-01FD414C-01JK488C-01AS449C

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンフードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト