17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防塵キャップ 白 FH469C-01 FREE 61-0095-29

防塵キャップ 白 FH469C-01 FREE

通常単価(税別)
1,493
税込単価
1,642
通常出荷日:1日目

【特長】・クリーンルーム用キャップ。・男女共用キャップ。・後ゴム絞り。

  • 商品タイプ
    キャップ
  • 仕様
    つば付き
  • サイズ
    フリー
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    10000
  • メーカー型式
    FH469C-01
  • 詳細仕様
    男女共用
  • 内容量
    1枚

型番:

61-0095-29
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0095-29の仕様・寸法情報

商品タイプ
キャップ
仕様
つば付き
サイズ
フリー
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
10000
メーカー型式
FH469C-01
詳細仕様
男女共用
内容量
1枚

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0095-29
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,493
( 1,642 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム用キャップ。
・男女共用キャップ。
・後ゴム絞り。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防塵キャップ 白 FH469C-01 FREEの型番61-0095-29のページです。 型番61-0095-29に関する仕様情報を記載しております。
防塵キャップ 白 FH469C-01 FREEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防塵キャップ 白 FH469C-01 FREE
クリーンキャップAS469C(男女共用)
クリーンキャップ JE478C LL 白
クリーンキャップ FD452C
ネットキャップ(メッシュタイプ)
クリーンキャップ 白 JA476C-01
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワントラスコ中山アズワン
通常価格1,4931,5402,5601,2901,0082,748
通常出荷日1日目1日目8日目1日目1日目8日目
商品タイプキャップキャップキャップキャップキャップキャップ
仕様つば付きつば付きつば付きつば無しつば無しつば付き
サイズフリーフリーLLフリーフリー-
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)100001000 / 1000010000010001000100000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンキャップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト