17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防塵フード FH449C FREE

防塵フード FH449C FREE

通常単価(税別)
2,200
税込単価
2,420
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・クリーンルーム用フード。・つば無し男女共用の頭巾です。・たれ部前合わせマジックテープ。・後頭...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フード
  • 仕様
    つば無し
  • サイズ
    フリー
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
    1000
  • メーカー型式
    FH449C
  • 詳細仕様
    男女共用
  • 内容量
    1枚
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

最小発注数量
2個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,200
( 2,420 )
1日目
2,200
( 2,420 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム用フード。
・つば無し男女共用の頭巾です。
・たれ部前合わせマジックテープ。
・後頭部ゴム絞り。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防塵フード FH449C FREEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防塵フード FH449C FREE
クリーンフード FH449C
クリーンフードAS449C
防塵フード 白 FD414C-01 FREE
シールド対応フード 白 JK488C-01 FREE
クリーンフードFC407C
メーカーアズワン東洋リントフリーアズワンアズワンアズワン東洋リントフリー
通常価格2,2002,062 -1,9502,2275,2092,588
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目7日目7日目1日目
商品タイプフード-フードフードフードフード
仕様つば無し-つば無しつば無しマスク一体型つば付き
サイズフリー-フリーフリーフリーS
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)1000-10001000100000100 / 1000
メーカー型式FH449C-AS449CFD414C-01JK488C-01-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンフードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト