17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ESD対策無塵衣 FS150C 白 4L 61-0089-86

ESD対策無塵衣 FS150C 白 4L

通常単価(税別)
11,605
税込単価
12,766
通常出荷日:7日目

【特長】・クリーンルーム用ウエア。・高性能導電性繊維を格子状に織り込んだ防塵素材を使用しています。・洗...

詳細を確認

ご注意

  • 付帯品(フード・マスク・手袋・ブーツ)は別売です。

型番:

61-0089-86
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0089-86の仕様・寸法情報

商品タイプ
スーツ・つなぎ服
種類
スーツ・つなぎ服
ホワイト系
サイズ
4L
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)
100
総丈(cm)
186
ウエスト(cm)
92~120
バスト(cm)
132
裄丈(cm)
93
股下(cm)
84
メーカー型式
FS150C
色詳細
材質
ポリエステル100%
仕様
男女共用
内容量
1着
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-0089-86
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,605
( 12,766 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルーム用ウエア。
・高性能導電性繊維を格子状に織り込んだ防塵素材を使用しています。
・洗濯を繰り返しても表面抵抗値は衰えることが無く、摩擦帯電圧の性能低下も極めて少ないです。

ご注意

  • 付帯品(フード・マスク・手袋・ブーツ)は別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ESD対策無塵衣 FS150C 白 4Lの型番61-0089-86のページです。 型番61-0089-86に関する仕様情報を記載しております。
ESD対策無塵衣 FS150C 白 4Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ESD対策無塵衣 FS150C 白 4L
無塵衣 FA110C 4L 白
無塵衣 FC136C 4L
無塵衣
無塵衣FD171C男女兼用・ホワイト 4L
無塵衣FD200C 上衣・ホワイト 4L
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,60518,19412,94111,474 -9,8157,026
通常出荷日7日目7日目7日目7日目1日目7日目
商品タイプスーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服
種類スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服スーツ・つなぎ服クリーンルーム用ウェア
ホワイト系ホワイト系ホワイト系ホワイト系ホワイト系ホワイト系
サイズ4L4L4L4L4L4L
グレード目安(Fed.Std.209Dクラス)10010100100100010000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング