17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン ベンコット(R) M-2 100枚×30袋入 61-0085-64

アズワン ベンコット(R) M-2 100枚×30袋入【30個入り】

通常単価(税別)
18,571
税込単価
20,428
通常出荷日:1日目

【特長】・ベンコットM-3ⅡとM-1の中間サイズです。細かな作業用途に応じたミドルサイズのワイパーです...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ワイパー
  • サイズ (mm)
    220×220
  • 仕様
    4折
  • 内容量
    1箱(100枚×30袋)

型番:

61-0085-64
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (30個入り)

61-0085-64の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
サイズ(mm)
220×220
仕様
4折
内容量
1箱(100枚×30袋)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0085-64

内容量

最小発注数量
1箱(100枚×30袋)
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,571
( 20,428 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベンコットM-3ⅡとM-1の中間サイズです。細かな作業用途に応じたミドルサイズのワイパーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アズワン ベンコット(R) M-2 100枚×30袋入の型番61-0085-64のページです。 型番61-0085-64に関する仕様情報を記載しております。
アズワン ベンコット(R) M-2 100枚×30袋入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズワン ベンコット(R) M-2 100枚×30袋入
アズワン ベンコット(R) TZ-7 80枚×20袋入
アズワン ベンコット(R) R-3 1反×50袋入
ベンコット(R) ちょこっとM-3Ⅱ 6袋入
ベンコット(R) SE-1 50枚×12袋入
アズワン ベンコット(R) BMワイパー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格18,57132,90019,6846,25038,20049,882
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプワイパーワイパーワイパーワイパーワイパーワイパー
サイズ(mm)220×220240×300300×10000250×250490×300300×300
仕様4折全端面内折反物4折6折平判
内容量1箱(100枚×30袋)1箱(80枚×20袋)1箱(1反×50袋)1箱(100枚×6袋)1箱(50枚×12袋)1箱(50枚×20袋)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無塵布カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました