17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アドクリーンマット 導電性粘着(ガードナー) 61-0078-80

アドクリーンマット 導電性粘着(ガードナー)【6個入り】

通常単価(税別)
90,947
税込単価
100,042
通常出荷日:15日目

【特長】・導電性フィルムを使用している為剥がす際の静電気発生が殆ど有りません。

型番:

61-0078-80
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

61-0078-80の仕様・寸法情報

商品タイプ
マット・シート
サイズ(mm)
600×900
内容量
1セット(40枚積層×6セット入)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-0078-80

内容量

最小発注数量
1セット(40枚積層×6セット入)
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,947
( 100,042 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電性フィルムを使用している為剥がす際の静電気発生が殆ど有りません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アドクリーンマット 導電性粘着(ガードナー)の型番61-0078-80のページです。 型番61-0078-80に関する仕様情報を記載しております。
アドクリーンマット 導電性粘着(ガードナー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アドクリーンマット 導電性粘着(ガードナー)
アドクリーンマット 導電性粘着(1パック(6枚))
エコノミー粘着マット(強粘着タイプ)
粘着マットDP-2 #15 ディスポーザブルタイプ(グリーン)
クリーンマット(1パック(40枚))
制電アンダーマット(ガードナー)
メーカーアズワンガードナーアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格90,94790,94720,62823,31911,535 -18,012 -
通常出荷日15日目15日目1日目10日目8日目15日目
商品タイプマット・シートマット・シートマット・シートマット・シートマット・シート-
-
サイズ(mm)600×900-600×900840×1438×2.50.202(1枚当たりの厚み)-
内容量1セット(40枚積層×6セット入)-1ケース(30枚×10シート)1冊(30枚)1パック(40枚)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルーム用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト