17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン アームカバーサポーター 白 61-0074-34

アズワン アームカバーサポーター 白【5個入り】

通常単価(税別)
9,285
税込単価
10,214
通常出荷日:1日目

【特長】伸縮性に優れた素材を採用したアームカバーです。カラーは白です。

型番:

61-0074-34
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

61-0074-34の仕様・寸法情報

商品タイプ
腕カバー・脚カバー
ホワイト
詳細タイプ
サポーター
詳細色
内容量
5双
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0074-34

内容量

最小発注数量
5双
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,285
( 10,214 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
伸縮性に優れた素材を採用したアームカバーです。
カラーは白です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アズワン アームカバーサポーター 白の型番61-0074-34のページです。 型番61-0074-34に関する仕様情報を記載しております。
アズワン アームカバーサポーター 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズワン アームカバーサポーター 白
クリーンアームカバー 白 FC919C-01
クリーンアームカバー
ガードナー アームカバーサポーター 白
マックメイトKVクリーン 腕カバー クリーンパック
マックメイトKVクリーン 腕カバー
メーカーアズワンアズワンアズワンガードナーマックス(手袋)マックス(手袋)
通常価格9,2851,938 -1,1219,28512,1889,661
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ腕カバー・脚カバー腕カバー・脚カバー腕カバー・脚カバー腕カバー・脚カバー腕カバー・脚カバー腕カバー・脚カバー
ホワイト-ホワイトホワイトイエローイエロー
詳細タイプサポーター-----
詳細色----
内容量5双1双1組---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンアームカバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト