17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マスク一体型フード(後ろ調整ベルト付) 61-0073-30

マスク一体型フード(後ろ調整ベルト付)

通常単価(税別)
2,700
税込単価
2,970
通常出荷日:10日目

【特長】品質と経済性を追求したマスク一体型フードです。【仕様】後ろ調整ベルト仕様です。サイズはM・L、...

詳細を確認

型番:

61-0073-30
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0073-30の仕様・寸法情報

商品タイプ
フード
仕様
マスク一体型
サイズ
M
材質
ポリエステル100%
詳細仕様
後ろ調整ベルト仕様
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-0073-30

サイズ

最小発注数量
M
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,700
( 2,970 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
品質と経済性を追求したマスク一体型フードです。
【仕様】後ろ調整ベルト仕様です。
サイズはM・L、カラーは白・青ございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マスク一体型フード(後ろ調整ベルト付)の型番61-0073-30のページです。 型番61-0073-30に関する仕様情報を記載しております。
マスク一体型フード(後ろ調整ベルト付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マスク一体型フード(後ろ調整ベルト付)
ガードナー マスク一体フード
クリーンフードAS449C
超静電IEC対応クリーンフード
アズピュアCRフード SH3W・SH3B
フード(ブラストン)
メーカーアズワンガードナーアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,7002,5081,9504,761 -1,6492,268 -
通常出荷日10日目10日目1日目5日目1日目7日目
商品タイプフードフードフードフードフードフード
仕様マスク一体型マスク一体型つば無しマスク一体型つば無しつば無し
材質ポリエステル100%-ポリエステル100%ポリエステル100%、マスク部:高周波キルト導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)ポリエステル
詳細仕様後ろ調整ベルト仕様-後頭部ゴム絞り帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠マスク取り付け用マジックテープ付き-
内容量1枚-1枚1枚1枚1枚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンフードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト