17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超制電フード 61-0073-16

超制電フード

通常単価(税別)
2,950
税込単価
3,245
通常出荷日:12日目

【特長】・IEC規格対応超制電素材フードです。・後ろ調整ベルト付き

型番:

61-0073-16
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0073-16の仕様・寸法情報

商品タイプ
フード
仕様
つば無し
サイズ
L
詳細仕様
後ろ調整ベルト付き
内容量
1枚

絞り込み条件

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0073-16

サイズ

最小発注数量
L
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,950
( 3,245 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IEC規格対応超制電素材フードです。
・後ろ調整ベルト付き

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超制電フードの型番61-0073-16のページです。 型番61-0073-16に関する仕様情報を記載しております。
超制電フードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超制電フード
超静電IEC対応クリーンフード
防塵フード FC407C
防塵フード FC438C
防塵フード FC439C
防塵フード FC405C
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,9504,761 -2,730 -2,702 -2,660 -2,710 -
通常出荷日12日目5日目1日目〜1日目〜1日目〜7日目
商品タイプフードフードフードフードフードフード
仕様つば無しマスク一体型つば付きマスク一体型マスク一体型つば無し
詳細仕様後ろ調整ベルト付き帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠男女共用男女共用男女共用男女共用
内容量1枚1枚1枚1枚1枚1枚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンフードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト