17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電スリッパ AS-221 61-0004-39

導電スリッパ AS-221

通常単価(税別)
2,784
税込単価
3,062
通常出荷日:4日目

クリーンルームや精密機器の組立現場など、塵やホコリ、静電気対策が必要な場所で使用可能な導電スリッパです...

詳細を確認

型番:

61-0004-39
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0004-39の仕様・寸法情報

商品タイプ
スリッパ・サンダル
サイズ
S
サイズ詳細
255×120mm
電気抵抗値(Ω)
104~106
内容量
1足
-
-

絞り込み条件

  • サイズ

  • サイズ詳細

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0004-39

サイズ

サイズ詳細

内容量

最小発注数量
S
255×120mm
1足
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,784
( 3,062 )
4日目

詳細情報

基本情報

クリーンルームや精密機器の組立現場など、塵やホコリ、静電気対策が必要な場所で使用可能な導電スリッパです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

導電スリッパ AS-221の型番61-0004-39のページです。 型番61-0004-39に関する仕様情報を記載しております。
導電スリッパ AS-221のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電スリッパ AS-221
カスタム 導電スリッパ AS-221-M
カスタム 導電スリッパ AS-221-S
クリーンスリッパ
アズピュアベルタスリッパ
静電スリッパ P-01・P-02
メーカーアズワンカスタムカスタムアズワンアズワンアズワン
通常価格2,7842,8463,0262,099 -3,290 -4,970 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプスリッパ・サンダル--スリッパ・サンダルスリッパ・サンダル-
電気抵抗値(Ω)104~106-----
内容量1足--1足1足1足
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルームスリッパ・サンダルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト