17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

洗浄用キャリア(オールふっ素樹脂)

通常単価(税別)
34,04384,500特別価格
税込単価
37,44792,950特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・3-7625-01、3-7625-02、3-7625-03、3-7625-04、3-7625...

詳細を確認

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により仕様が異なるため、商品情報をご確認ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番3-7625-013-7625-023-7625-033-7625-043-7625-053-7625-063-7625-073-7625-083-7625-11
スリット幅(mm)1.521212-
型番:3-7625-01、3-7625-02

型番:3-7625-01、3-7625-02

型番:3-7625-03、3-7625-04、3-7625-05、3-7625-06

型番:3-7625-03、3-7625-04、3-7625-05、3-7625-06

型番:3-7625-07、3-7625-08

型番:3-7625-07、3-7625-08

型番:3-7625-11

型番:3-7625-11

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 詳細タイプ

  • 適合サイズ(mm)

  • メーカー型式

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

詳細タイプ

適合サイズ

(mm)

メーカー型式

厚み

(mm)

収納数

(枚)

内容量

最小発注数量
45×35×14/150
スリットタイプ
10~20角(適応ワーク)
STF0510-01
0.5~0.8(適応ワーク)
6枚(ワーク)
1個
1個
45×35×14/150
スリットタイプ
10~20角(適応ワーク)
STF0510-02
0.8~1.8(適応ワーク)
6枚(ワーク)
1個
1個
29×40×20/170
スリットタイプ
5~15角(適応ワーク)
STF1005-01
0.5~0.8(適応ワーク)
5枚(ワーク)
1個
1個
29×40×20/170
スリットタイプ
5~15角(適応ワーク)
STF1005-02
0.8~1.8(適応ワーク)
5枚(ワーク)
1個
1個
29×40×20/170
スリットタイプ
10~20角(適応ワーク)
STF1010-01
0.5~0.8(適応ワーク)
5枚(ワーク)
1個
1個
29×40×20/170
スリットタイプ
10~20角(適応ワーク)
STF1010-02
0.8~1.8(適応ワーク)
5枚(ワーク)
1個
1個
40×71×55/150
浮きおさえタイプ
5~30角(適応ワーク)
STF2005
0.2~2.0(適応ワーク)
10枚(ワーク)
1個
1個
40×71×55/150
浮きおさえタイプ
10~30角(適応ワーク)
STF2010
0.2~2.0(適応ワーク)
10枚(ワーク)
1個
1個
125×45×150
メッシュタイプ
5角(適応ワーク)
STF4005
0.1~2.0(適応ワーク)
28枚(ワーク)
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,043
( 37,447 )
1日目
34,043
( 37,447 )
1日目
43,609
( 47,970 )
1日目
43,609
( 47,970 )
1日目
43,60942,152
( 46,367 )
1日目
43,60942,152
( 46,367 )
1日目
83,90076,172
( 83,789 )
1日目
75,400
( 82,940 )
1日目
84,50076,590
( 84,249 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3-7625-01、3-7625-02、3-7625-03、3-7625-04、3-7625-05、3-7625-06はスリットタイプです。
・3-7625-07、3-7625-08は浮きおさえタイプです。
・3-7625-09はふっ素樹脂溶接タイプです。
・3-7625-10、3-7625-11はメッシュタイプです。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により仕様が異なるため、商品情報をご確認ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

洗浄用キャリア(オールふっ素樹脂)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
洗浄用キャリア(オールふっ素樹脂)
ふっ素樹脂(R) PTFEニードル
オールセラミックピンセット
角型キャリアMASK (PFA製)
フラットピンセット(表面洗浄済) 全長115~135mm
保管用ボックス 125・150・200用
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格34,043-9,285 -12,480 -29,089 -7,180 -14,392 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプウェハーキャリア・トレーディスペンサー-ウェハーキャリア・トレーピンセットウェハーキャリア・トレー
材質本体/ハンドル/PFE、メッシュ/ETFE、ネジ/PTFE針/PTFE(ふっ素樹脂)、針元/POM(ポリアセタール)-セミプラスト®A(PFA)クロームスチール(硬度390VC及び40RC)セミプラスト®T(PBT)
内容量1個1パック(50個)-1個1本1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト