ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルーム用防塵ブース

通常単価(税別)
66,322
税込単価
72,954
通常出荷日:1日目

【特長】・ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気されますので、ブース外はクリーン状態を保ちます...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フィルターユニット
  • サイズ (mm)
    700×500×500(635(ファンユニット部含む)
  • 消費電力 (w)
    約36/38(50/60Hz)
  • 電源詳細 (50/60Hz)
    AC100V
  • 材質
    本体/φ13mmステンレスパイプ、 カバー/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)シート、HEPAユニット/ステンレス(SUS304)
  • HEPAフィルター集塵効率 (μm)
    99.97%以上(0.3μm粒子)
  • 電源コード長 (m)
    1.7(2Pタイプ)
  • 吹出風速 (m/s)
    約0.4(60Hz時)
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

2-8103-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

※交換用のビニールカバーについてはこちらをご覧ください。

2-8103-31の仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルターユニット
フィルター仕様
不織布製プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
サイズ(mm)
700×500×500(635(ファンユニット部含む)
消費電力(w)
約36/38(50/60Hz)
電源詳細(50/60Hz)
AC100V
材質
本体/φ13mmステンレスパイプ、 カバー/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)シート、HEPAユニット/ステンレス(SUS304)
HEPAフィルター集塵効率(μm)
99.97%以上(0.3μm粒子)
電源コード長(m)
1.7(2Pタイプ)
吹出風速(m/s)
約0.4(60Hz時)
内容量
1個

絞り込み条件

  • フィルター仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-8103-31

フィルター仕様

内容量

最小発注数量
不織布製プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,322
( 72,954 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気されますので、ブース外はクリーン状態を保ちます。
・TDC-SEZは殺菌・酵素入りのHEPAフィルターを搭載しており、チリや細菌等の微生物を捕集・殺菌し、二次汚染を防止します。
・ファンユニットはSUS製で清潔に保てます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用防塵ブースの型番2-8103-31のページです。 型番2-8103-31に関する仕様情報を記載しております。
クリーンルーム用防塵ブースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンルーム用防塵ブース
集塵式除電エアーガンブース
クリーンルーム用集塵機 KDC-C03A
クリーンルーム用安全作業台(R曲げ加工)
ピュアスペース・05(抗菌・防臭HEPAフィルター仕様) リモコン付き
【壁設置工事不要】オプションシャワーブース
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格66,322112,088239,009117,319107,520206,701
通常出荷日1日目1日目1日目19日目1日目26日目
商品タイプフィルターユニットクリーンルーム用集塵機クリーンルーム用集塵機関連商品フィルターユニットクリーンブース
サイズ(mm)700×500×500(635(ファンユニット部含む)-----
消費電力(w)約36/38(50/60Hz)32W(除電エアーガン使用時を除く)--約35(起動時最大200)-
電源詳細(50/60Hz)AC100VAC100V 50/60HzAC100V 50/60Hz 120W---
材質本体/φ13mmステンレスパイプ、 カバー/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)シート、HEPAユニット/ステンレス(SUS304)本体/スチール(メラミン焼付塗装)、フード/透明PMMA(アクリル)、 除塵及びプレフィルター/ポリエステル-ステンレス(SUS430)ヘアーライン仕上げ-フレーム:アルミニウム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト