17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電気帯電防止安全長靴AE-011

通常単価(税別)
13,300
税込単価
14,630
通常出荷日:12日目~99日目

【特長】・靴底は耐油性に優れています。・JIS T 8103 ED-P/C3/非耐油性ゴム製/S 合格...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シューズ・ブーツ
  • メーカー型式
    AE-011
  • 材質
    本体/天然ゴム、底部/合成ゴム
  • 帯電防止性能 (Ω)
    105~108
  • 仕様
    調整用スペーサー(1足分)(付属品)
  • 内容量
    1足
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

サイズ

(cm)

内容量

最小発注数量
24
1足
1個
26
1足
1個
28
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,300
( 14,630 )
12日目
13,300
( 14,630 )
お見積り
13,300
( 14,630 )
お見積り

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴底は耐油性に優れています。
・JIS T 8103 ED-P/C3/非耐油性ゴム製/S 合格品。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気帯電防止安全長靴AE-011のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電気帯電防止安全長靴AE-011
安全ロングブーツ
クリーン安全ショートブーツ
クリーン安全ブーツ FS665C
アズピュア静電安全シューズ SCSS
クリーンシューズ FZ651Cシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格13,30019,276 -28,436 -16,211 -6,788 -3,800
通常出荷日12日目〜1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
商品タイプシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツシューズ・ブーツ
メーカー型式AE-011FS664CK-2000/A甲プロ付きFS665CSCSSFZ651C
材質本体/天然ゴム、底部/合成ゴム布地/TY2397(ポリエステル100%)、ソール/PU(ポリウレタン)アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/静電布・ポリエステル・人工皮革、先芯/鉄布地/TY2397(ポリエステル100%)、ソール/PU(ポリウレタン)アウトソール:制電配合PU(ポリウレタン)、先芯:PC(ポリカーボネート)PVC(塩化ビニル樹脂)
帯電防止性能(Ω)105~108-1.0X105~108---
仕様調整用スペーサー(1足分)(付属品)ファスナー仕様-ファスナー仕様マジックテープタイプ導電シューズ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト