17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

NEWトルネード SGLT

通常単価(税別)
20,08530,210
税込単価
22,09433,231
通常出荷日:3日目

【特長】・先端部独自形状で切粉処理と切削性が飛躍的に向上・専用インサートにより、更にシャープな切れ味を...

詳細を確認

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • SGLT9-10-M5、SGLT11-10-M6にはクーラント穴はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
 
 

 

製品特長・仕様

NEWトルネード SGLT 特長
 

外形図

NEWトルネード SGLT 外形図

※SGLT9-10-M5、SGLT11-10-M6にはクーラント穴はございません。

    ※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。
     

    推奨切削条件

    推奨切削条件表

    標準切削条件

    対応被削材切削速度
    Vc(m/min)
    送り速度
    fz(mm/t)
    一般構造用鋼・炭素鋼60~1500.02~0.08
    ステンレス
    鋳鉄
    非鉄金属

    切削条件時の注意

    ※切削条件はあくまでも目安です。使用される機械、チャックの剛性や切削油等の状況によって変動致します。

    適用被削材

    インサート材質

    インサート材質対応被削材
    ステンレス鋳鉄非鉄金属
    CEM1サーメット   
    MG15CEM1+TiN  
    MA15CEM1+AlCrN 
    MK10超硬 K10相当 
    KA10MK10+AlCrN 
    SG20超微粒子超硬+TiCN 

    絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

    • 刃径 D(φ)

    • 全長 (L)(mm)

    • シャンク径 (d)(mm)

    • 刃数(枚)

    • 最大切り込み深さ (Ad)(mm)

    • 首下長(ℓ1)(mm)

    • 専用インサート

    • 止めネジ

    • レンチ

    • 寸法 ℓ2(mm)

    • 寸法 dp(mm)

    • 対象ボルト

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数

    刃径 D

    (φ)

    全長 (L)

    (mm)

    シャンク径 (d)

    (mm)

    刃数

    (枚)

    最大切り込み深さ (Ad)

    (mm)

    首下長(ℓ1)

    (mm)

    専用インサート

    止めネジ

    レンチ

    寸法 ℓ2

    (mm)

    寸法 dp

    (mm)

    対象ボルト

    最小発注数量
    9
    90
    10
    1
    25
    25
    MT-CP040104L
    MST-2
    MDT-6
    60
    4
    M5
    1個
    11
    95
    10
    1
    33
    33
    MT-CP040104L
    MST-2L040
    MDT-6
    60
    4
    M6
    1個
    14
    110
    16
    1
    36
    36
    MT-CC060204L
    MST-2.5S
    MFT-8
    70
    4
    M8
    1個
    14
    110
    16
    2
    36
    36
    MT-CP0404104L
    MST-2L040
    MDT-6
    70
    6
    M8
    1個
    17.5
    120
    20
    2
    44
    44
    MT-CC060204L
    MST-2.5S
    MFT-8
    70
    6
    M10
    1個
    18
    122
    20
    2
    46
    46
    MT-CC060204L
    MST-2.5S
    MFT-8
    70
    6
    -
    1個
    18.5
    122
    20
    2
    46
    46
    MT-CC060204L
    MST-2.5S
    MFT-8
    70
    7
    -
    1個
    20
    125
    20
    2
    50
    50
    MT-CC060204L
    MST-2.5S
    MFT-8
    70
    8
    M12
    1個
    21
    145
    25
    2
    60
    60
    MT-CC080204L
    MST-3S
    MFT-9
    80
    6
    -
    1個
    22
    145
    25
    2
    60
    60
    MT-CC080204L
    MST-3S
    MFT-9
    80
    7
    -
    1個
    23
    145
    25
    2
    60
    60
    MT-CC080204L
    MST-3S
    MFT-9
    80
    8
    M14
    1個
    24
    145
    25
    2
    60
    60
    MT-CC080204L
    MST-3S
    MFT-9
    80
    9
    -
    1個
    25
    145
    25
    2
    60
    60
    MT-CC09T304L
    MST-4S
    MFT-15
    80
    7
    -
    1個
    26
    145
    25
    2
    60
    60
    MT-CC09T304L
    MST-4S
    MFT-15
    80
    8
    M16
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,085
    ( 22,094 )
    3日目
    20,085
    ( 22,094 )
    3日目
    20,085
    ( 22,094 )
    3日目
    29,502
    ( 32,452 )
    3日目
    28,983
    ( 31,881 )
    3日目
    28,983
    ( 31,881 )
    3日目
    28,983
    ( 31,881 )
    3日目
    30,210
    ( 33,231 )
    3日目
    30,210
    ( 33,231 )
    3日目
    30,210
    ( 33,231 )
    3日目
    30,210
    ( 33,231 )
    3日目
    30,210
    ( 33,231 )
    3日目
    30,210
    ( 33,231 )
    3日目
    30,210
    ( 33,231 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・先端部独自形状で切粉処理と切削性が飛躍的に向上
    ・専用インサートにより、更にシャープな切れ味を実現
    ・フルート部独自形状で、切屑絡みを抑制
    ・ボディーに特殊鋼を採用、耐摩耗性と剛性を向上
    ・最適なクーラント位置で切粉排出性を飛躍的に向上

    ご注意

    • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
    • SGLT9-10-M5、SGLT11-10-M6にはクーラント穴はございません。
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    NEWトルネード SGLTのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    NEWトルネード SGLT
    自動盤用エンドミル MT-JE
    NEW Tikoかったぁ
    SEC-ウェーブミル WEZ 11000E型
    アルファモジュラーミル ABPFM形
    PSF SS フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタストレートシャンクタイプ
    メーカーTHE CUTTHE CUT富士元工業住友電工ハードメタルMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)オーエスジー
    通常価格20,085-25,189 -49,149 -14,450 -13,730 -34,814 -
    通常出荷日3日目3日目4日目1日目〜1日目〜1日目
    加工用途突っ込み(Z送り)側面 / 溝平面 / 側面平面 / 溝削り / 傾斜切り込み平面 / 側面 / その他平面 / 側面 / 溝
    被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / 鋳鉄 / アルミ / グラファイト一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
    取付け方法柄付きタイプ-柄付きタイプ柄付きタイプねじ込み式柄付きタイプ
    仕上げ区分仕上げ加工-仕上げ加工仕上げ加工仕上げ加工荒~仕上げ加工
    適応チップ材種超硬コート / サーメット超硬コート / サーメット超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)超硬コート / 超硬コートなし / サーメット超硬コート超硬コート / 超硬コートなし
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング