17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 大径(mm)

    ~mm
  • 寸法 ℓ1(mm)

    ~mm
  • 寸法 d(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

汎用面取りカッター キレメン MTMB

通常単価(税別)
12,17820,074
税込単価
13,39622,081
通常出荷日:3日目

【特長】・専用インサートと独自のボディ構造により、切れ味抜群でビビりません。・ボディーに特殊鋼を採用す...

詳細を確認
  • ボール盤等でご使用の際、主軸に振れがある場合は注意してください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

穴面取り
●「THECUTタッピングスプレー」をご使用頂くと、より効果的です。
※ボール盤等でご使用の際、主軸に振れがある場合はご注意下さい。

 

■部品

汎用面取りカッター キレメン MTMB 製品仕様03

外形図

汎用面取りカッター キレメン MTMB 外形図01

選定サポート情報

■専用インサート

汎用面取りカッター キレメン MTMB 専用インサート

※インサートは1箱5個入り
※切削条件はあくまでも目安です。
   使用される機械、チャックの剛性や切削油等の状況によって変動致します。

汎用面取りカッター キレメン MTMB 専用インサート 外形図

型番リスト

表示件数

大径

(mm)

寸法 ℓ1

(mm)

寸法 d

(mm)

寸法 L

(mm)

最小発注数量
25
26.8
10
76.8
1個
25
26.8
12
76.8
1個
30
27
12
77
1個
31
28
12
78
1個
41
30
12
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,178
( 13,396 )
3日目
12,178
( 13,396 )
3日目
20,074
( 22,081 )
3日目
15,082
( 16,590 )
3日目
17,573
( 19,330 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用インサートと独自のボディ構造により、切れ味抜群でビビりません。
・ボディーに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群です。
・食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。
・インサート交換式で再研磨の必要がなく、カウンターシンクよりランニングコストが低減できます。
・インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的です。

ご注意

  • ボール盤等でご使用の際、主軸に振れがある場合は注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用面取りカッター キレメン MTMBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用面取りカッター キレメン MTMB
スーパー面取丸 零~ZERO~ 旋盤用 NC-MT
スーパー面取丸 零~ZERO~ 自動盤用 MTMS
表裏面取りカッター MTMS-WM/MTMA
面取りカッター スーパー面取丸 MTMS 20/30
スーパー面取丸 零~ZERO~MTMS
メーカーTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUT
通常価格12,178-19,631 -14,740 -44,765 -29,479 -14,740 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途穴面取り穴面取り / その他穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / その他面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / その他穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / その他
刃数(枚)111--1
適合インサートMT-TD160304MT-SD09T208-45MT-SD09T204-45AL、MT-SD09T204-45MSMT-TD160304DC□T11T30□-□□-
止めネジMST-4SMST-3SMST-3SMST-4SMST-4SMST-3S
レンチMFT-15MFT-9MFT-9MFT-15MFT-15MFT-9
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング