17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

表裏面取りカッター MTMS-WM/MTMA

通常単価(税別)
44,76556,221
税込単価
49,24261,843
通常出荷日:3日目

【特長】・板材の側面の面取り加工を、表裏面同時に行えます。・インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナ...

詳細を確認

ご注意

  • MTMA1436-45は、裏面取りのみとなります。 
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 大径(mm)

  • 寸法 ℓ1(mm)

  • 寸法 d(mm)

  • 寸法 L(mm)

  • 刃数(枚)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

大径

(mm)

寸法 ℓ1

(mm)

寸法 d

(mm)

寸法 L

(mm)

刃数

(枚)

最小発注数量
36
51
32
121
2
1個
29
47.6
25
128.1
2
1個
38
47.6
32
128.1
4
1個
38
57.3
32
137.3
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,765
( 49,242 )
3日目
44,765
( 49,242 )
3日目
53,926
( 59,319 )
3日目
56,221
( 61,843 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・板材の側面の面取り加工を、表裏面同時に行えます。
・インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的です。

ご注意

  • MTMA1436-45は、裏面取りのみとなります。 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表裏面取りカッター MTMS-WM/MTMAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
表裏面取りカッター MTMS-WM/MTMA
面取りカッター スーパー面取丸 MTMS 20/30
スーパー面取丸 零~ZERO~ 自動盤用 MTMS
汎用面取りカッター キレメン MTMB
スーパー面取丸 零~ZERO~ 旋盤用 NC-MT
スーパー面取丸 零~ZERO~MTMS
メーカーTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUT
通常価格44,765-29,479 -14,740 -12,178 -19,631 -14,740 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / その他穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / その他穴面取り穴面取り / その他穴面取り / 面取り・横走り / V溝 / その他
適合インサートMT-TD160304DC□T11T30□-□□MT-SD09T204-45AL、MT-SD09T204-45MSMT-TD160304MT-SD09T208-45-
止めネジMST-4SMST-4SMST-3SMST-4SMST-3SMST-3S
レンチMFT-15MFT-15MFT-9MFT-15MFT-9MFT-9

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

替刃式面取り工具・チップ・ブレードカテゴリの売れ筋ランキング