17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

自動盤用エンドミル MT-JE

通常単価(税別)
25,18933,278
税込単価
27,70836,606
通常出荷日:3日目

【特長】・ソリッドエンドミルの領域にスローアウェイ化を実現。・切れ味抜群!!(独自のブレーカー形状)・...

詳細を確認

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 刃径 D(φ)

  • 刃数(枚)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

刃数

(枚)

最小発注数量
14
3
1個
16
3
1個
20
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,189
( 27,708 )
3日目
27,463
( 30,209 )
3日目
33,278
( 36,606 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソリッドエンドミルの領域にスローアウェイ化を実現。
・切れ味抜群!!(独自のブレーカー形状)
・3種類のインサート材種により、あらゆる被削材に対応。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動盤用エンドミル MT-JEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動盤用エンドミル MT-JE
MFPN45型 エンドミル
ミル 肩削り用 EPE5000
超軽量TACミル EFE12
超軽量TACミル EDPD09
TACミル EMD4403RI-S32
メーカーTHE CUT京セラタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格25,189-30,240 -26,430 -37,23063,38068,770
通常出荷日3日目4日目1日目1日目1日目1日目
加工用途側面 / 溝平面 / 面取り側面平面平面平面 / 面取り
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
全長 (L)(mm)4511012095100120
シャンク径 (d)(mm)103232202532
適応チップ材種超硬コート / サーメット超硬コート / サーメット超硬コート / サーメット超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)ダイヤ(PCD)超硬コート / サーメット / ダイヤ(PCD)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング