17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高硬度用 超硬5枚刃 (ザ・)カットミル IC5HSVR

通常単価(税別)
10,67048,470
税込単価
11,73753,317
通常出荷日:3日目

【特長】・耐摩耗性と耐熱性に優れ、滑りが良く、溶着しにくい特殊コーティングを採用。・生材から難削材まで...

詳細を確認
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • コーナ・ボール半径(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
6
17
0.5
6
60
1個
6
17
1
6
60
1個
8
22
0.5
8
80
1個
8
22
1
8
80
1個
8
22
1.5
8
80
1個
10
27
0.5
10
80
1個
10
27
1
10
80
1個
10
27
1.5
10
80
1個
10
27
2
10
80
1個
12
32
0.5
12
110
1個
12
32
1
12
110
1個
12
32
1.5
12
110
1個
12
32
2
12
110
1個
16
45
1
16
110
1個
16
45
1.5
16
110
1個
16
45
2
16
110
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,670
( 11,737 )
3日目
10,670
( 11,737 )
3日目
12,970
( 14,267 )
3日目
12,970
( 14,267 )
3日目
12,970
( 14,267 )
3日目
17,490
( 19,239 )
3日目
17,490
( 19,239 )
3日目
17,490
( 19,239 )
3日目
17,490
( 19,239 )
3日目
22,190
( 24,409 )
3日目
22,190
( 24,409 )
3日目
22,190
( 24,409 )
3日目
22,190
( 24,409 )
3日目
48,470
( 53,317 )
3日目
48,470
( 53,317 )
3日目
48,470
( 53,317 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性と耐熱性に優れ、滑りが良く、溶着しにくい特殊コーティングを採用。
・生材から難削材まで幅広い加工領域を実現。
・革新の刃形状・最強の超硬+特殊コーティングで高速高送りが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高硬度用 超硬5枚刃 (ザ・)カットミル IC5HSVRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高硬度用 超硬5枚刃 (ザ・)カットミル IC5HSVR
超硬4枚刃 (ザ・)カットミル IC4MRS
高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下5DCタイプ
高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN 首下3.5DCタイプ
超硬エンドミルHarviII 5枚刃
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 焼ばめ用/R精度±5μm/高硬度鋼用/4刃45°ネジレ/スタブ
メーカーTHE CUTTHE CUTMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)ケナメタルミスミ
通常価格10,670-3,630 -11,019 -10,001 -16,011 -7,260 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目在庫品1日目
加工用途(加工形状)側面 / 曲面側面 / 曲面 / 溝平面 / 側面 / 曲面平面 / 側面 / 曲面側面 / 彫込み平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄
ねじれ角強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用非鉄用(CrN)非鉄用(CrN)鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング