17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

(ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル ピン角 TiAlNコート IC4SSVP

通常単価(税別)
1,987109,909
税込単価
2,186120,900
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・シャープコーナー。・圧倒的コストパフォーマンスを実現。・生材から合金鋼までの幅広いワークの加...

詳細を確認
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
1
3
4
40
1個
2
6
4
40
1個
3
8
6
50
1個
4
10
6
50
1個
5
13
6
50
1個
6
15
6
50
1個
7
20
8
60
1個
8
20
8
60
1個
9
25
10
75
1個
10
25
10
75
1個
11
30
12
75
1個
12
30
12
75
1個
16
32
16
100
1個
20
38
20
100
1個
25
45
25
110
1個
30
55
32
130
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,222
( 3,544 )
3日目
1,987
( 2,186 )
3日目
2,050
( 2,255 )
3日目
2,144
( 2,358 )
3日目
2,233
( 2,456 )
3日目
2,398
( 2,638 )
3日目
3,470
( 3,817 )
3日目
3,557
( 3,913 )
3日目
4,781
( 5,259 )
3日目
4,901
( 5,391 )
2日目
6,432
( 7,075 )
3日目
6,547
( 7,202 )
2日目
15,988
( 17,587 )
1日目
23,675
( 26,043 )
2日目
69,390
( 76,329 )
3日目
109,909
( 120,900 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャープコーナー。
・圧倒的コストパフォーマンスを実現。
・生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。
・TiAlNコートで寿命UP。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル ピン角 TiAlNコート IC4SSVPのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
マシニングセンターで使用しました。
4
満足度:4.0
SS400の仕上げ用に購入。切削速度を上げると工具寿命が極端に落ちるため、他社も含めて試している所です。アップカットの方...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル ピン角 TiAlNコート IC4SSVP
(ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル ピン角 TiAlNコート IC2SSVP
(ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル TiAlNコート IC4SSV
(ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル TiAlNコート IC2SSV
(ザ・)カットミル 超硬4枚刃セミロングエンドミル TiAlNコート IC4SLV
(ザ・)カットミル 超硬2枚刃セミロングエンドミル TiAlNコート IC2SLV
メーカーTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUT
通常価格1,987-1,321 -1,987 -1,400 -2,780 -2,771 -
通常出荷日1日目〜2日目〜1日目〜2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング