17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

(ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル TiAlNコート IC4SSV

通常単価(税別)
1,62091,588
税込単価
1,782100,747
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・ギャッシュランド・圧倒的コストパフォーマンスを実現・生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

(ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル TiAlNコート IC4SSV 製品仕様01
(ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル TiAlNコート IC4SSV 製品仕様02
 

外形図

(ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル TiAlNコート IC4SSV 外形図01
 

推奨切削条件

推奨切削条件表

※切削条件はあくまでも目安です。使用された機械、チャックの剛性や切削油等の状況によって変動致します。

 

■標準切削条件表(溝加工ae=1D)

被削材構造用鋼/炭素鋼
SS41/S45C(HRC30以下)
工具鋼/プリハードン鋼
SKD/NAK101(HRC30-35)
合金鋼/ステンレス鋼
SCM/SUS304(HRC35-40)
熱処理鋼等
(HRC40-45)
D回転数
n(min-1
送り速度
F(mm/min)
回転数
n(min-1
送り速度
F(mm/min)
回転数
n(min-1
送り速度
F(mm/min)
回転数
n(min-1
送り速度
F(mm/min)
118,00030015,00020012,5001809,800130
211,50032010,0002307,3001906,000140
38,5003407,4002405,2001904,000180
46,4003605,6002704,0002403,200210
55,7004504,5003703,5003003,000270
64,2004503,7003303,0003002,500270
83,2004302,8002802,2002702,000240
102,5004202,2002802,0002701,800240
122,2004202,0002801,8002701,500240
161,8004201,6002851,4002751,000240
201,2004201,000285950275600240
30800340670200640190400180

☆D<3.0 ap<0.15D
☆D>3.0 ap<0.25D
☆熱処理鋼等加工時 ap≦0.02D ap≦0.05D

 

■標準切削条件表(側面加工ae<0.1D)

被削材構造用鋼/炭素鋼
SS41/S45C(HRC30以下)
工具鋼/プリハードン鋼
SKD/NAK101(HRC30-35)
合金鋼/ステンレス鋼
SCM/SUS304(HRC35-40)
熱処理鋼等
(HRC40-45)
D回転数
n(min-1
送り速度
F(mm/min)
回転数
n(min-1
送り速度
F(mm/min)
回転数
n(min-1
送り速度
F(mm/min)
回転数
n(min-1
送り速度
F(mm/min)
118,00048015,00030012,5002009,800180
211,50050010,0003107,3002206,000200
38,5005207,4003305,2002404,000210
46,4005405,6003454,0003003,200275
55,7006404,5004203,5003703,000330
64,2006403,7003603,0003702,500310
83,2005502,8003602,2003102,000300
102,5005402,2003452,0003001,800270
122,2005402,0003451,8002801,500270
161,8005401,6003401,4002801,000270
201,2005401,000340950280600270
30800440670240640200400210

☆ap<0.15D
☆調質鋼加工時 ae<0.02D ap≦1D

 
(ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル TiAlNコート IC4SSV 推奨切削条件07

適応被削材

(ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル TiAlNコート IC4SSV 適応被削材06

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

刃径公差

最小発注数量
1
3
4
40
0~-0.02
1
1個
1.5
4
4
50
0~-0.02
1
1個
2
6
4
40
0~-0.02
1
1個
2.5
6.5
6
50
0~-0.02
1
1個
3
8
6
50
0~-0.02
1
1個
3.5
9
6
50
0~-0.02
1
1個
4
10
6
50
0~-0.03
1
1個
4.5
11
6
50
0~-0.03
1
1個
5
13
6
50
0~-0.03
1
1個
5.5
14
6
50
0~-0.03
1
1個
6
15
6
50
0~-0.03
2
1個
6.5
16
8
60
0~-0.03
1
1個
7
20
8
60
0~-0.03
1
1個
8
20
8
60
0~-0.03
2
1個
8.5
22
10
75
0~-0.03
1
1個
9
25
10
75
0~-0.03
1
1個
10
25
10
75
0~-0.03
2
1個
11
30
12
75
0~-0.03
1
1個
12
30
12
75
0~-0.03
2
1個
13
33
16
100
0~-0.03
1
1個
14
35
16
100
0~-0.03
1
1個
15
38
16
100
0~-0.03
1
1個
16
32
16
100
0~-0.03
2
1個
20
38
20
100
0~-0.03
2
1個
25
45
25
110
0~-0.03
2
1個
30
55
32
130
0~-0.03
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,670
( 2,937 )
3日目
1,940
( 2,134 )
3日目
1,620
( 1,782 )
3日目
1,940
( 2,134 )
2日目
1,670
( 1,837 )
1日目
2,420
( 2,662 )
3日目
1,740
( 1,914 )
1日目
3,390
( 3,729 )
3日目
1,820
( 2,002 )
1日目
3,390
( 3,729 )
3日目
1,950
( 2,145 )
2日目
3,879
( 4,267 )
3日目
2,890
( 3,179 )
2日目
2,890
( 3,179 )
2日目
4,608
( 5,069 )
3日目
3,980
( 4,378 )
3日目
3,980
( 4,378 )
1日目
5,358
( 5,894 )
5日目
5,453
( 5,998 )
1日目
16,336
( 17,970 )
3日目
17,425
( 19,168 )
3日目
19,602
( 21,562 )
3日目
13,324
( 14,656 )
2日目
19,732
( 21,705 )
2日目
57,827
( 63,610 )
3日目
91,588
( 100,747 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ギャッシュランド
・圧倒的コストパフォーマンスを実現
・生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能
・TiAlNコートで寿命UP

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル TiAlNコート IC4SSVのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
鉄、ステンレス加工に
4
満足度:4.0
安いのでよく使います、鉄はまったく問題ないですが、ステンは時間掛かりますが、トルコロイドで削れば相当長持ちします。
0人が参考にしています。
マシニングセンターで使用しました。
5
満足度:5.0
リピート購入です。他メーカーと「精度」「加工条件」ともに遜色ないです。「工具寿命」は、ほんの若干劣る様ですが、値段が安い...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル TiAlNコート IC4SSV
(ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル TiAlNコート IC2SSV
(ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル ピン角 TiAlNコート IC4SSVP
(ザ・)カットミル 超硬4枚刃セミロングエンドミル TiAlNコート IC4SLV
(ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル ピン角 TiAlNコート IC2SSVP
(ザ・)カットミル 超硬2枚刃セミロングエンドミル TiAlNコート IC2SLV
メーカーTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUT
通常価格1,620-1,100 -1,620 -2,530 -1,100 -2,310 -
通常出荷日1日目〜2日目〜1日目〜在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング