17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

(ザ・)カットミル 超硬4枚刃セミロングエンドミル TiAlNコート IC4SLV

通常単価(税別)
2,53025,048特別価格
税込単価
2,78327,553特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・圧倒的コストパフォーマンスを実現・生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能・TiAlNコ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
 
 

 

製品特長・仕様

(ザ・)カットミル 超硬4枚刃セミロングエンドミル TiAlNコート IC4SLV 特長
 

外形図

Fig1
Fig2
(ザ・)カットミル 超硬4枚刃セミロングエンドミル TiAlNコート IC4SLV 外形図-1
(ザ・)カットミル 超硬4枚刃セミロングエンドミル TiAlNコート IC4SLV 外形図-2

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

標準切削条件表 (側面加工ae<0.05D)

☆ap<2.5D
被削材構造用鋼/炭素鋼
SS41/S45C(HRC30以下)
工具鋼/プリハードン鋼
SKD/NAK101(HRC30-35)
合金鋼/ステンレス鋼
SCM/SUS304(HRC35-40)
熱処理鋼等
(HRC40-45)
D回転数
n(min-1
送り速度
F(mm/min)
回転数
n(min-1
送り速度
F(mm/min)
回転数
n(min-1
送り速度
F(mm/min)
回転数
n(min-1
送り速度
F(mm/min)
33,2001402,800901,950651,50060
42,4001452,100951,500801,20075
52,2001701,7001101,3001001,15090
61,6001701,4001001,15010095085
81,2001451,0501008508575080
10950145850957508070075
12850145750957007560075
16640130560905307045070
20500130450904207036070
  • 側面加工

(ザ・)カットミル 超硬4枚刃セミロングエンドミル TiAlNコート IC4SLV 側面加工

切削条件時の注意

※切削条件はあくまでも目安です。使用される機械、チャックの剛性や切削油等の状況によって変動致します。

適用被削材

構造用鋼/炭素鋼
(SS41、S45C)
工具鋼/プリハードン鋼
(SKD、NAK101)
合金鋼/ステンレス鋼
(SCM、SUS304)
熱処理鋼等硬質材
HRC30以下HRC30~35HRC35~40HRC40~45HRC45~55
×

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
12
6
50
1
1個
4
16
6
50
1
1個
5
20
6
60
1
1個
6
24
6
60
2
1個
8
32
8
75
2
1個
10
40
10
100
2
1個
12
48
12
100
2
1個
16
64
16
150
2
1個
20
80
20
150
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,5302,454
( 2,699 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,640
( 2,904 )
2日目
2,7502,667
( 2,934 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,9702,880
( 3,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,539
( 4,993 )
2日目
5,747
( 6,322 )
5日目
7,684
( 8,452 )
2日目
19,602
( 21,562 )
3日目
25,048
( 27,553 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧倒的コストパフォーマンスを実現
・生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能
・TiAlNコートで寿命UP

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(ザ・)カットミル 超硬4枚刃セミロングエンドミル TiAlNコート IC4SLVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(ザ・)カットミル 超硬4枚刃セミロングエンドミル TiAlNコート IC4SLV
(ザ・)カットミル 超硬2枚刃セミロングエンドミル TiAlNコート IC2SLV
(ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル TiAlNコート IC4SSV
(ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル ピン角 TiAlNコート IC4SSVP
(ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル TiAlNコート IC2SSV
(ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル ピン角 TiAlNコート IC2SSVP
メーカーTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUT
通常価格2,530-2,310 -1,620 -1,620 -1,100 -1,100 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜2日目〜2日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング