17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内

(ザ・)カットミル 超硬4枚刃ラフィングエンドミル TiAlNコート IC4RFE

通常単価(税別)
5,08336,860特別価格
税込単価
5,59140,546特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・圧倒的コストパフォーマンスを実現。・生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。・TiAl...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
6
15
6
60
1個
8
20
8
70
1個
10
25
10
90
1個
12
30
12
90
1個
16
40
16
100
1個
20
50
20
110
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,0834,930
( 5,423 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,5646,367
( 7,004 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,702
( 9,572 )
3日目
10,846
( 11,931 )
2日目
22,101
( 24,311 )
3日目
36,860
( 40,546 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧倒的コストパフォーマンスを実現。
・生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。
・TiAlNコートで寿命UP。
・4枚刃仕様で安定な加工。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(ザ・)カットミル 超硬4枚刃ラフィングエンドミル TiAlNコート IC4RFEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(ザ・)カットミル 超硬4枚刃ラフィングエンドミル TiAlNコート IC4RFE
超硬ラフィングエンドミル 4枚刃 GM-4W
剛力ラフィングエンドミル 4枚刃・OKコートプレミアム SRE4GA
超硬4枚刃 ラフィングエンドミル(ファインピッチ) RF4250
SPSRC4A SPシリーズラフィングエンドミル 4枚刃・OKコート
4枚刃超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ・不等分割 RCEM440
メーカーTHE CUT株洲工具岡崎精工インプラス岡崎精工ギガ・セレクション
通常価格5,083-2,571 -7,862 -4,860 -4,987 -5,720 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目3日目2日目〜3日目
加工用途(加工形状)側面 / 溝側面 / 溝平面 / 側面側面平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)不等リード・不等分割
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング