17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超硬4枚刃 (ザ・)カットミル IC4MRS

通常単価(税別)
3,9919,607
税込単価
4,39010,568
通常出荷日:3日目

【特長】・圧倒的コストパフォーマンスを実現。・生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能です。・S3...

詳細を確認
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • コーナ・ボール半径(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
6
13
0.3
6
50
1個
6
13
0.5
6
50
1個
6
13
1
6
50
1個
8
19
0.3
8
60
1個
8
19
0.5
8
60
1個
8
19
1
8
60
1個
10
22
0.3
10
70
1個
10
22
0.5
10
70
1個
10
22
1
10
70
1個
12
26
0.3
12
75
1個
12
26
0.5
12
75
1個
12
26
1
12
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,390
( 4,829 )
3日目
3,991
( 4,390 )
3日目
3,991
( 4,390 )
3日目
5,519
( 6,071 )
3日目
5,519
( 6,071 )
3日目
5,519
( 6,071 )
3日目
7,590
( 8,349 )
3日目
7,590
( 8,349 )
3日目
7,590
( 8,349 )
3日目
9,607
( 10,568 )
3日目
9,607
( 10,568 )
3日目
9,607
( 10,568 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧倒的コストパフォーマンスを実現。
・生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能です。
・S3コートで寿命UP。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬4枚刃 (ザ・)カットミル IC4MRSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬4枚刃 (ザ・)カットミル IC4MRS
高硬度用 超硬5枚刃 (ザ・)カットミル IC5HSVR
超硬4枚刃コーナーR付エンドミル KSRA-4
超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 HM-4R
超硬ラジアスエンドミル 4枚刃 GM-4R
コーナーラジアス 超硬4枚刃 防振エンドミル RFZ
メーカーTHE CUTTHE CUT協和精工株洲工具株洲工具インプラス
通常価格3,991-12,805 -10,331 -4,393 -1,993 -3,030 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜2日目
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 溝側面 / 曲面平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 曲面側面 / 曲面側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング