17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高硬度用 超硬4枚刃 45゚ ハイヘリックス (ザ・)カットミル IC4HST

通常単価(税別)
3,07234,547
税込単価
3,37938,002
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・高硬度向け特殊コートにより、優れた耐摩耗性・耐熱性を発揮。・合金鋼から高硬度鋼(HRC55以...

詳細を確認
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
8
4
50
1個
4
10
4
50
1個
5
13
6
50
1個
6
15
6
50
1個
8
20
8
60
1個
10
25
10
75
1個
12
30
12
75
1個
16
40
16
100
1個
20
45
20
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,072
( 3,379 )
3日目
3,271
( 3,598 )
3日目
3,438
( 3,782 )
3日目
3,680
( 4,048 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,519
( 6,071 )
3日目
8,113
( 8,924 )
3日目
9,498
( 10,448 )
3日目
23,216
( 25,538 )
3日目
34,547
( 38,002 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高硬度向け特殊コートにより、優れた耐摩耗性・耐熱性を発揮。
・合金鋼から高硬度鋼(HRC55以下)までの幅広いワーク加工が可能です。
・4枚刃・ネジレ角45°により、切削抵抗を軽減し、仕上面良好です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高硬度用 超硬4枚刃 45゚ ハイヘリックス (ザ・)カットミル IC4HSTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高硬度用 超硬4枚刃 45゚ ハイヘリックス (ザ・)カットミル IC4HST
(ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル TiAlNコート IC4SSV
アルミ加工用 超硬2枚刃 (ザ・)カットミル IC2ALE
アルミ加工用 超硬2枚刃 ロング (ザ・)カットミル IC2ALL
アルミ加工用 超硬3枚刃 (ザ・)カットミル IC3ALS
(ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル ピン角 TiAlNコート IC4SSVP
メーカーTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUT
通常価格3,072-1,987 -5,316 -6,278 -4,827 -1,987 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜2日目〜3日目3日目1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面側面 / 溝側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼アルミアルミアルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼
ねじれ角強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用ノンコートノンコートノンコート鋼用

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング