17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が30型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

(ザ・)カットミル 4枚刃難削材用不等リード超硬エンドミル IC4DMC・L

通常単価(税別)
2,75954,078
税込単価
3,03559,486
通常出荷日:2日目~3日目

【特長】・不等リード&独自刃型により難削材加工における、切削抵抗とビビリを抑制・高速切削が可能で美しい...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

IC4DMC外形図

Fig1

Fig2

IC4DMCシリーズ規格表

単位:mm

商品コードDlLdFig
IC4DMC-2.0245041
IC4DMC-3.0375061
IC4DMC-4.0495061
IC4DMC-5.05125061
IC4DMC-6.06135062
IC4DMC-8.08196082
IC4DMC-10.0102275102
IC4DMC-12.0122675122
IC4DMC-16.0163590162
IC4DMC-20.02045100202

IC4DMCL外形図

Fig1

Fig2

IC4DMCLシリーズ規格表

単位:mm

商品コードDlLdFig
IC4DMCL-2×6265041
IC4DMCL-2×8285041
IC4DMCL-3×9395061
IC4DMCL-3×123125061
IC4DMCL-4×124125061
IC4DMCL-4×164165061
IC4DMCL-5×155155061
IC4DMCL-5×205205061
IC4DMCL-6×186185062
IC4DMCL-6×246246062
IC4DMCL-8×248246082
IC4DMCL-8×328327582
IC4DMCL-10×30103075102
IC4DMCL-10×401040100102
IC4DMCL-12×36123680122
IC4DMCL-12×481248110122
IC4DMCL-16×481648100162
IC4DMCL-16×641664150162
IC4DMCL-20×602060120202
IC4DMCL-20×802080150202

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
2
4
4
50
1個
3
7
6
50
1個
4
9
6
50
1個
5
12
6
50
1個
6
13
6
50
1個
8
19
8
60
1個
10
22
10
75
1個
12
26
12
75
1個
16
35
16
90
1個
20
45
20
100
1個
2
6
4
50
1個
2
8
4
50
1個
3
9
6
50
1個
3
12
6
50
1個
4
12
6
50
1個
4
16
6
50
1個
5
15
6
50
1個
5
20
6
50
1個
6
18
6
50
1個
6
24
6
60
1個
8
24
8
60
1個
8
32
8
75
1個
10
30
10
75
1個
10
40
10
100
1個
12
36
12
80
1個
12
48
12
110
1個
16
48
16
100
1個
16
64
16
150
1個
20
60
20
120
1個
20
80
20
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
おすすめの代替相当品
2,759
( 3,035 )
3日目

-

3,601
( 3,961 )
3日目

-

3,860
( 4,246 )
3日目

-

4,080
( 4,488 )
3日目

-

4,679
( 5,147 )
3日目

-

6,279
( 6,907 )
3日目

-

9,429
( 10,372 )
2日目

-

10,996
( 12,096 )
3日目

-

24,312
( 26,743 )
3日目

-

36,913
( 40,604 )
3日目

-

3,469
( 3,816 )
3日目

-

3,860
( 4,246 )
3日目

-

4,140
( 4,554 )
3日目

-

4,140
( 4,554 )
3日目

-

4,140
( 4,554 )
3日目

-

4,850
( 5,335 )
3日目

-

7,848
( 8,633 )
3日目

-

12,825
( 14,108 )
3日目

-

15,100
( 16,610 )
3日目

-

37,803
( 41,583 )
3日目

-

51,410
( 56,551 )
3日目

-

54,078
( 59,486 )
3日目

-

詳細情報

基本情報

【特長】
・不等リード&独自刃型により難削材加工における、切削抵抗とビビリを抑制
・高速切削が可能で美しい加工面を実現
・刃先は、ギャッシュランド採用(耐チッピング性能が向上)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(ザ・)カットミル 4枚刃難削材用不等リード超硬エンドミル IC4DMC・Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(ザ・)カットミル 4枚刃難削材用不等リード超硬エンドミル IC4DMC・L
(ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル TiAlNコート IC4SSV
アルミ加工用 超硬2枚刃 (ザ・)カットミル IC2ALE
3D刃長 超硬4枚刃 難削材向け 防振エンドミル OS4303
VQJHV 難削材加工用 4枚刃スマートミラクル防振エンドミル(J)
超硬3枚刃 (ザ・)カットミル IC3HSN
メーカーTHE CUTTHE CUTTHE CUTインプラス三菱マテリアルTHE CUT
通常価格2,759-1,987 -5,316 -4,140 -10,608 -7,551 -
通常出荷日2日目〜1日目〜2日目〜2日目1日目〜3日目
加工用途(加工形状)側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面側面側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼
ねじれ角不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)不等リード・不等分割不等リード・不等分割強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用ノンコート鋼用鋼用-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング