17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高硬度用 超硬3枚刃 (ザ・)カットミル IC3MBS

通常単価(税別)
11,67649,668
税込単価
12,84454,635
通常出荷日:3日目

【特長】・耐摩耗性と耐熱性に優れ、滑りが良く、溶着しにくい特殊コーティングを採用。・生材から難削材まで...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • コーナ・ボール半径(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
6
10
3
6
80
1個
8
12
4
8
80
1個
10
15
5
10
100
1個
12
18
6
12
110
1個
16
24
8
16
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,676
( 12,844 )
3日目
14,544
( 15,998 )
3日目
18,949
( 20,844 )
3日目
24,780
( 27,258 )
3日目
49,668
( 54,635 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性と耐熱性に優れ、滑りが良く、溶着しにくい特殊コーティングを採用。
・生材から難削材まで幅広い加工領域を実現。
・革新の刃形状・最強の超硬+特殊コーティングで高速高送りが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高硬度用 超硬3枚刃 (ザ・)カットミル IC3MBSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高硬度用 超硬3枚刃 (ザ・)カットミル IC3MBS
高硬度用 超硬5枚刃 (ザ・)カットミル IC5MBS
高硬度用 超硬2枚刃 特殊コート (ザ・)カットミル IC2RBV
超硬2枚刃 TiSiNコート(ザ・)カットミル IC2BHT
超硬2枚刃 TiAlNコート(ザ・)カットミル IC2MBV
超硬2枚刃ロングシャンクボール AlTiNコード(ザ・)カットミル IC2BEL
メーカーTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUT
通常価格11,676-13,716 -2,181 -1,931 -2,240 -3,577 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜
加工用途(加工形状)曲面 / R溝曲面 / R溝曲面 / R溝曲面 / R溝曲面 / R溝曲面 / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング