17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルミ加工用 超硬3枚刃 (ザ・)カットミル IC3ALS

通常単価(税別)
4,19310,308
税込単価
4,61211,339
通常出荷日:3日目

【特長】・圧倒的コストパフォーマンスを実現。・ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視。・切削バランス...

詳細を確認
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
5
6
50
1個
4
6
6
50
1個
5
8
6
50
1個
6
9
6
55
1個
8
12
8
65
1個
10
15
10
75
1個
12
18
12
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,193
( 4,612 )
3日目
4,414
( 4,855 )
3日目
4,703
( 5,173 )
3日目
4,920
( 5,412 )
3日目
6,554
( 7,209 )
3日目
7,711
( 8,482 )
3日目
10,308
( 11,339 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧倒的コストパフォーマンスを実現。
・ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視。
・切削バランスに優れた3枚刃を採用。
・刃先はダイヤモンド粒度1000番で研磨しており、より上質な仕上げ面を実現。
・高剛性のショート刃長で高能率加工。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ加工用 超硬3枚刃 (ザ・)カットミル IC3ALSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ加工用 超硬3枚刃 (ザ・)カットミル IC3ALS
(ザ・)カットミル超硬3枚刃アルミ用ミディアムエンドミル IC3ALM
アルミ加工用 超硬2枚刃 (ザ・)カットミル IC2ALE
アルミ加工用 超硬2枚刃 ロング (ザ・)カットミル IC2ALL
(ザ・)カットミル ノンコート超硬2枚刃エンドミル IC2SS
(ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル TiAlNコート IC4SSV
メーカーTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUT
通常価格4,193-4,170 -4,434 -5,462 -1,380 -1,620 -
通常出荷日3日目3日目2日目〜3日目1日目〜1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面側面 / 溝側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミアルミアルミアルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング