17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高硬度用 超硬2枚刃 特殊コート (ザ・)カットミル IC2RBV

通常単価(税別)
1,98031,636特別価格
税込単価
2,17834,800特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・高い耐摩耗性を持った超々微粒合金と特殊コーティングで高硬度材も難無く加工。・エキセントリック...

詳細を確認
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • コーナ・ボール半径(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
1
2
0.5
4
50
1個
2
4
1
4
50
1個
3
6
1.5
6
75
1個
4
8
2
6
75
1個
6
12
3
6
75
1個
8
16
4
8
100
1個
10
20
5
10
100
1個
12
24
6
12
100
1個
16
32
8
16
150
1個
20
40
10
20
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
おすすめの代替相当品
31,636
( 34,800 )
3日目

-

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い耐摩耗性を持った超々微粒合金と特殊コーティングで高硬度材も難無く加工。
・エキセントリック刃型の採用により面粗度と刃先強度が飛躍的に向上しました。
・高速機での使用にも対応。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高硬度用 超硬2枚刃 特殊コート (ザ・)カットミル IC2RBVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高硬度用 超硬2枚刃 特殊コート (ザ・)カットミル IC2RBV
高硬度用 超硬3枚刃 (ザ・)カットミル IC3MBS
超硬2枚刃 TiSiNコート(ザ・)カットミル IC2BHT
超硬2枚刃 TiAlNコート(ザ・)カットミル IC2MBV
高硬度用 超硬5枚刃 (ザ・)カットミル IC5MBS
超硬2枚刃ロングシャンクボール AlTiNコード(ザ・)カットミル IC2BEL
メーカーTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUT
通常価格1,980-9,730 -1,680 -1,870 -11,430 -2,750 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目2日目〜
加工用途(加工形状)曲面 / R溝曲面 / R溝曲面 / R溝曲面 / R溝曲面 / R溝曲面 / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング