17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超硬2枚刃 TiSiNコート(ザ・)カットミル IC2BHT

通常単価(税別)
1,6807,920特別価格
税込単価
1,8488,712特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・TiSiNコートでHRC50以下の幅広い鋼材に対応可能です・高速機での使用にも対応・長寿命で...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
 
 

 

製品特長・仕様

超硬2枚刃 TiSiNコート(ザ・)カットミル IC2BHT 特長
 

外形図

Fig1
Fig2
超硬2枚刃 TiSiNコート(ザ・)カットミル IC2BHT 外形図-1
超硬2枚刃 TiSiNコート(ザ・)カットミル IC2BHT 外形図-2

※寸法についてはデジタルカタログを参照ください。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

標準切削条件表

被削材炭素鋼/鋳鉄/合金鋼/工具鋼
SS41/S45C/FC/FCD/SCr/SCM/SKD等(HRC30以下)
合金鋼/工具鋼/ステンレス/熱処理鋼
SCr/SCM/SKD/NAK/SUS304/SUS316等(HRC30~45)
熱処理鋼
(HRC50以下)
加工内容等高加工曲面加工等高加工曲面加工等高加工曲面加工
D回転数
n(min-1
送り速度
(mm/min)
回転数
n(min-1
送り速度
(mm/min)
回転数
n(min-1
送り速度
(mm/min)
回転数
n(min-1
送り速度
(mm/min)
回転数
n(min-1
送り速度
(mm/min)
回転数
n(min-1
送り速度
(mm/min)
322,00088015,50062017,80057012,5004009,5002106,600150
415,00090010,60063012,1005708,5004006,4002104,500150
69,1009006,4006307,1006405,0004503,8002902,700200
87,6009605,3006706,0006704,2004703,2003002,200210
105,7001,1404,0008004,6007903,2005502,3003201,600220
124,6001,0703,2007503,6007402,5005201,9003301,300230
最大切削量超硬2枚刃 TiSiNコート(ザ・)カットミル IC2BHT 標準切削条件表-1
H=0.06R以下
P=0.10R以下
超硬2枚刃 TiSiNコート(ザ・)カットミル IC2BHT 標準切削条件表-2
H=0.03R以下
P=0.05R以下

高速切削条件表

被削材炭素鋼/鋳鉄/合金鋼/工具鋼
SS41/S45C/FC/FCD/SCr/SCM/SKD等(HRC30以下)
合金鋼/工具鋼/ステンレス/熱処理鋼
SCr/SCM/SKD/NAK/SUS304/SUS316等(HRC30~45)
熱処理鋼
(HRC50以下)
加工内容等高加工曲面加工等高加工曲面加工等高加工曲面加工
D回転数
n(min-1
送り速度
(mm/min)
回転数
n(min-1
送り速度
(mm/min)
回転数
n(min-1
送り速度
(mm/min)
回転数
n(min-1
送り速度
(mm/min)
回転数
n(min-1
送り速度
(mm/min)
回転数
n(min-1
送り速度
(mm/min)
325,0002,20017,5001,50024,5002,00017,0001,40017,0001,20011,900800
416,5002,20011,6001,50016,0002,00011,2001,40011,5001,2008,000800
615,0003,20010,5002,20014,0002,3009,8001,60010,0001,6807,0001,170
813,5003,4009,5002,40011,5002,2008,0001,5009,5001,8006,6001,280
1010,0002,5007,0001,9609,0001,7006,3001,2007,1001,3605,000960
128,2002,1005,7001,4007,2001,3605,0009605,7001,0804,000760
最大切削量超硬2枚刃 TiSiNコート(ザ・)カットミル IC2BHT 高速切削条件表-1
H=0.03R以下
P=0.05R以下
超硬2枚刃 TiSiNコート(ザ・)カットミル IC2BHT 高速切削条件表-2
H=0.015R以下
P=0.025R以下

切削条件時の注意

※切削条件はあくまでも目安です。使用される機械、チャックの剛性や切削油等の状況によって変動致します。

適用被削材

構造用鋼/炭素鋼
(SS41、S45C)
工具鋼/プリハードン鋼
(SKD、NAK101)
合金鋼/ステンレス鋼
(SCM、SUS304)
熱処理鋼等硬質材
HRC30以下HRC30~35HRC35~40HRC40~45HRC45~55

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • コーナ・ボール半径(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
6
1.5
4
50
1
1個
4
8
2
4
50
2
1個
5
10
2.5
6
50
1
1個
6
12
3
6
50
2
1個
7
14
3.5
8
60
1
1個
8
16
4
8
60
2
1個
10
20
5
10
75
2
1個
11
22
5.5
12
75
1
1個
12
24
6
12
75
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,680
( 1,848 )
3日目
1,800
( 1,980 )
3日目
2,640
( 2,904 )
3日目
2,350
( 2,585 )
2日目
4,189
( 4,608 )
3日目
3,740
( 4,114 )
2日目
4,5684,430
( 4,873 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,920
( 8,712 )
2日目
5,937
( 6,531 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・TiSiNコートでHRC50以下の幅広い鋼材に対応可能です
・高速機での使用にも対応
・長寿命で圧倒的コストパフォーマンスを実現

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬2枚刃 TiSiNコート(ザ・)カットミル IC2BHTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬2枚刃 TiSiNコート(ザ・)カットミル IC2BHT
超硬2枚刃 TiAlNコート(ザ・)カットミル IC2MBV
高硬度用 超硬2枚刃 特殊コート (ザ・)カットミル IC2RBV
高硬度用 超硬3枚刃 (ザ・)カットミル IC3MBS
超硬2枚刃ロングシャンクボール AlTiNコード(ザ・)カットミル IC2BEL
高硬度用 超硬5枚刃 (ザ・)カットミル IC5MBS
メーカーTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUT
通常価格1,680-1,870 -1,980 -9,730 -2,750 -11,430 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目2日目〜3日目
加工用途(加工形状)曲面 / R溝曲面 / R溝曲面 / R溝曲面 / R溝曲面 / R溝曲面 / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング