17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルミ加工用 超硬2枚刃 (ザ・)カットミル IC2ALE

通常単価(税別)
4,43429,668
税込単価
4,87732,635
通常出荷日:2日目~3日目

【特長】・刃先をダイヤモンド粒度2000番の研磨を行い、鏡面仕上げを実現しました。・溶着や構成刃先の発...

詳細を確認
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • シャンク径(mm)

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
12
6
50
1個
4
15
6
50
1個
5
17
6
50
1個
6
17
6
50
1個
8
22
8
60
1個
10
29
10
75
1個
12
28
12
75
1個
16
42
16
95
1個
20
45
20
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,434
( 4,877 )
3日目
4,597
( 5,057 )
3日目
4,911
( 5,402 )
3日目
5,224
( 5,746 )
3日目
6,896
( 7,586 )
3日目
7,789
( 8,568 )
3日目
10,792
( 11,871 )
3日目
18,305
( 20,136 )
3日目
29,668
( 32,635 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先をダイヤモンド粒度2000番の研磨を行い、鏡面仕上げを実現しました。
・溶着や構成刃先の発生を抑制し、工具寿命が大きく伸び、仕上げ面も良好です。
・2枚刃で切りくずの排出性が良好です。
・ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ加工用 超硬2枚刃 (ザ・)カットミル IC2ALEのレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
アルミの加工に
2
満足度:2.0
試しに使ってみたところ、これなら日進工具の方がいいかなとおもいました。

ミスミからのコメント

アルミ合金は一般的に軟質で被削性は良好ですが、材料溶融点が低いうえ延性の大きい性質のため、 仕上げ面や工具に溶着しやすく、バリが発生しやすいという欠点があります。 下記アルミ切削のポイントと他ブランド品のアルミ切削用の人気商品でございます。 ・アルミ合金を切削加工する時のポイント https://jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/machine_processing/mp01/b0005.html?clkid=CategoryContents_3_3 ・アルミ合金を切削加工する時のコーティングの使い分け https://jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/machine_processing/mp01/b0006.html?clkid=CategoryContents_3_4

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ加工用 超硬2枚刃 (ザ・)カットミル IC2ALE
アルミ加工用 超硬2枚刃 ロング (ザ・)カットミル IC2ALL
(ザ・)カットミル ノンコート超硬2枚刃エンドミル IC2SS
アルミ加工用 超硬3枚刃 (ザ・)カットミル IC3ALS
(ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル TiAlNコート IC2SSV
(ザ・)カットミル超硬3枚刃アルミ用ミディアムエンドミル IC3ALM
メーカーTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUTTHE CUT
通常価格4,434-5,462 -1,380 -4,193 -1,100 -4,170 -
通常出荷日2日目〜3日目1日目〜3日目2日目〜3日目
加工用途(加工形状)側面 / 溝側面側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミアルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミアルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼アルミ
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコート鋼用ノンコート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング